23250.0535 - Dispositivi di bloccaggio anti-giro per unità di serraggio coniche
per liste di bloccaggio

Entrambe le versioni impediscono la rotazione della ganascia a cuneo  sulla lista di bloccaggio. La versione in fig. 2 protegge inoltre dai danni causati da trucioli e sporco.

Questo articolo 23250.0535 - Dispositivi di bloccaggio anti-giro per unità di serraggio coniche per liste di bloccaggio / (d1: 13 mm) è una variante del gruppo di articoli Di­spo­si­ti­vi di bloc­cag­gio anti-giro per unità di ser­rag­gio co­ni­che per liste di bloccaggio (EH 23250. )

Fig.
d1 [mm]
b1 [mm]
l1 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Fig.:
2
d1 [mm]:
13 mm
b1 [mm]:
38 mm
l1 [mm]:
44 mm
Article-No.:
23250.0535
Documenti
Dispositivi di bloccaggio anti-giro per unità di serraggio coniche
  • Fig. 2
  • d1: 13 mm
  • b1: 38 mm
  • h1: 23 mm
  • l1: 44 mm
  • t1: 1 mm
  • Peso: 26 g
Dispositivi di bloccaggio anti-giro per unità di serraggio coniche

Materiale

  • Acciaio
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 23250.0535
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistemi di bloccaggio multipli
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.