1990.165 - Piastre base
con 4 moduli base, a doppio effetto

gewicht [kg]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
gewicht [kg]:
35 kg
Article-No.:
1990.165
Documenti
Piastre base
  • Peso: 35 kg
Piastre base

Materiale

Elemento di collegamento

  • Acciaio temprato e rettificato

Piastra base

  • Alluminio AI

Note

Esecuzioni speciali a richiesta.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 1990.165
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistemi di bloccaggio e centraggio
Categoria:
Descrizione prodotto
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Download diretto
Più formati di file

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.