Mo­du­lo base idraulico, a doppio effetto, con sollevamento e soffiaggio

EH 1990.

La tua selezione ha prodotto 1 risultati

Forza di ri­te­gno [N]
Pre­ci­sio­ne di cen­trag­gio < [mm]
Pres­sio­ne di sbloc­cag­gio max. [bar]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Forza di ri­te­gno [N]:
30000 N
Pre­ci­sio­ne di cen­trag­gio < [mm]:
< 0,01 mm
Pres­sio­ne di sbloc­cag­gio max. [bar]:
60 bar – 80 bar
Article-No.:
1990.070
CAD
Documenti
Modulo base
  • Forza di ritegno: 30000 N
  • Precisione di centraggio: < 0,01 mm
  • Pressione di sbloccaggio max.: 60 bar – 80 bar
  • Peso: 1376 g
per la dell'articolo
Modulo base

Materiale

  • Acciaio temprato e rettificato
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Assembly and operating instructions Zero-Point Clamping System - 1990.070
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Scheda EH 1990. Modulo base – idraulico, a doppio effetto, con sollevamento e soffiaggio
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistemi di bloccaggio e centraggio
Categoria:
Descrizione prodotto
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.