22540.0421 - Vite di spinta
DIN 6332 con puntale forma S

Le viti di spinta sono viti di bloccaggio che possono trasmettere le forze direttamente al punto di spinta.

Per il bloccaggio di superfici delicate, è possibile utilizzare anche dei piattelli di spinta EH 22560. (DIN 6311 ad esecuzione bassa). L'anello elastico del piattello di spinta permette un collegamento che poi può semplicemente essere rilasciato a mano.

Queste viti di spinta sono caratterizzati da un puntale a forma di S (ottimizzato rispetto alla versione DIN 6332), che facilita notevolmente il montaggio.

Il diamentro del punto di spinta delle viti di spinta è più piccolo dell'intero diametro del corpo, in modo che possano essere avvitati anche dal lato del perno.

Questo articolo 22540.0421 - Vite di spinta DIN 6332 con puntale forma S / Con esagono incassato (d1: M12, l1: 60 mm) è una variante del gruppo di articoli Viti di spin­ta DIN 6332 con puntale forma S (EH 22540.)

Ver­sio­ne
Ma­te­ria­le
Fig.
d1 [mm]
l1 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Con esagono incassato
Ma­te­ria­le:
Acciaio, brunito, classe 5.8, puntale temperato
Fig.:
2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
60 mm
Article-No.:
22540.0421
Documenti
Vite di spinta
  • Con esagono incassato – Fig. 2, Acciaio
  • Sistema: V70/L12
  • d1: M12
  • l1: 60 mm
  • d2 h11: 8 mm
  • d3: 7,2 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: ~ 64,6 mm
  • l5: ~ 62,6 mm
  • SW: 6 mm
  • Peso: 36 g
Vite di spinta

Materiale

  • Acciaio, brunito, classe 5.8, puntale temperato
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22540.0421
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Download diretto
Più formati di file

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.