23700.0046 - Staffe semplici
lunghe

b1 [mm]
l1 [mm]
d1 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
b1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
196 mm
d1 [mm]:
M16
Article-No.:
23700.0046
Documenti
Staffe semplici
  • Sistema: V70/L16
  • b1: 17 mm
  • l1: 196 mm
  • a: 30 mm
  • b2: 45,5 mm
  • d1: M16
  • l2: 35 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 136 mm
  • l5: 16 mm
  • d2: 24 mm
  • Peso: 1430 g
Staffe semplici

Materiale

  • Acciaio bonificato, brunito
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 23700.0046
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.