23700.0163 - Elementi intermedi

a [mm]
b [mm]
c [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
a [mm]:
120 mm
b [mm]:
30 mm
c [mm]:
78 mm
Article-No.:
23700.0163
Documenti
Elementi intermedi
  • Sistema: L16
  • a: 120 mm
  • b: 30 mm
  • c: 78 mm
  • d: 22 mm
  • i: 14 mm
  • l: 50 mm
  • Peso: 2149 g
Elementi intermedi

Materiale

Corpo

  • Acciaio, brunito

Elementi usurabili

  • Acciaio

Tiranti

  • Acciaio speciale
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 23700.0163
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.