23050.0688 - Rondelle sferiche / Rosette coniche
come DIN 6319, acciaio inox

Rondelle sferiche / Rosette coniche vengono utilizzate per compensare superfici non piane.

Questo articolo 23050.0688 - Rondelle sferiche / Rosette coniche come DIN 6319, acciaio inox / Rosette coniche in acciaio inox forma D (d2 H13: 42 mm) è una variante del gruppo di articoli Ron­del­le sfe­ri­che / Ro­set­te co­ni­che come DIN 6319, acciaio inox (EH 23050.)

Ver­sio­ne
Ma­te­ria­le
d1 H13 [mm]
Per viti d6 [mm]
Per viti d6 [mm]
Ca­ri­co solo sta­ti­co - max. [kN]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Rosette coniche in acciaio inox forma D
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox A4
d1 H13 [mm]:
-
Per viti d6 [mm]:
36 mm
Per viti d6 [mm]:
M36
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
-
Article-No.:
23050.0688
Documenti
Rondelle sferiche / Rosette coniche
  • Rosette coniche in acciaio inox forma D – Fig. 2, Acciaio inox A4
  • d2 H13: 42 mm
  • d4: 68 mm
  • d5: 60 mm
  • h3: 15 mm
  • Per viti d6: 36 mm
  • Per viti d6: M36
  • Peso: 234 g
Rondelle sferiche / Rosette coniche

Materiale

Rosetta conica

  • Acciaio inox A4

Caratteristiche

Tipi da acciaio inossidabile A4 con marcatura (zigrinatura) secondo disegno.

Assemblaggio

Le rosette esec. D servono per appoggi piani e rotondi.

Per fori asolati è necessario usare le rosette esec. G.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 23050.0688
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.