23700.0022 - Staffe semplici
corte

b1 [mm]
l1 [mm]
d1 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
b1 [mm]:
12,5 mm
l1 [mm]:
110 mm
d1 [mm]:
M12
Article-No.:
23700.0022
Documenti
Staffe semplici
  • b1: 12,5 mm
  • l1: 110 mm
  • a: 20 mm
  • b2: 35 mm
  • d1: M12
  • d2: M10
  • l2: 21,5 mm
  • l3: 11,5 mm
  • l4: 82 mm
  • Peso: 370 g
Staffe semplici

Materiale

  • Acciaio bonificato, brunito
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 23700.0022
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Gruppi di staffaggio
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.