23112.0075 - Boccole di posizionamento
con collare, DIN 172 A

Boccole di posizionamento per operazioni ripetitive di foratura o per garantire il posizionamento e la ripetitività in produzioni di serie.

Le bussole, temprate e rettificate, possono essere utilizzate come guida per le operazioni di foratura, scorrimento alberi, ecc.

Questo articolo 23112.0075 - Boccole di posizionamento con collare, DIN 172 A / (d1 F7: 7,1 mm, l1: 20 mm) è una variante del gruppo di articoli Boc­co­le di po­si­zio­na­men­to con collare, DIN 172 A (EH 23112.)

d1 F7 [mm]
l1 [mm]
d2 n6 [mm]
d3 [mm]
Foro di ri­ce­zio­ne D - H7 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
d1 F7 [mm]:
7,1 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 n6 [mm]:
12 mm
d3 [mm]:
15 mm
Foro di ri­ce­zio­ne D H7 [mm]:
12 mm
Article-No.:
23112.0075
Documenti
Boccole di posizionamento
  • d1 F7: 7,1 mm
  • l1: 20 mm
  • d2 n6: 12 mm
  • d3: 15 mm
  • l2: 3 mm
  • r: 1,5 mm
  • Foro di ricezione D H7: 12 mm
  • Peso: 13 g
Boccole di posizionamento

Materiale

  • Acciaio bonificato e temprato
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 23112.0075
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Download diretto
Più formati di file

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.