I bloccaggi verticali a spinta sono degli elementi di bloccaggio meccanici universali per il cambio e il bloccaggio rapido e confortevole dei pezzi da lavorare grazie al braccio di serraggio orientabile a mano.
I bloccaggi offrono i seguenti vantaggi:
Poiché la forza applicata dall'operatore non è nota per le versioni con leve, la forza di serraggio è data nelle tabelle come valore guida. Il valore medio è stato determinato mediante prove.
Questo articolo 23310.0043 - Bloccaggi rapidi verticali a spinta orientabile, misura 32 / Con impugnatura, con cuscinetto assiale e vite a ripresa (d1: 32 mm) è una variante del gruppo di articoli Bloccaggi rapidi verticali a spinta orientabile, misura 32 (EH 23310.)
Staffa
Leva di serraggio
L'altezza di serraggio può essere aumentata con cilindri di regolazione in altezza EH 23310. e ridotta con gli inserti di serraggio, ad es. EH 22730.
I bloccaggi si possono fissare in due modi:
La base del cilindro deve essere completamente appoggiata.
Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.
Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.
L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.
Contatti
Contatto del referente dei Normalizzati Contatto del referente delle Attrezzature Modulari Contatto del referente per i prodotti relativi all'Aviazione RepresentativeModulo per contatto
Informazioni di Prodotto
Informazioni di Prodotto Normalizzati Informazioni di Prodotto Attrezzature Modulari Informazioni di Prodotto AeronauticiNews
Have a look to our current new parts:
Posizionatori Otturatori / Arresti retraibili Antivibranti e respingenti Cerniere Dadi zigrinati / Viti con ghiera Accessori per posizionatori