23330.2001 - Bloccaggi a ginocchiera a spinta-trazione
con base orizzontale

Grazie al loro favorevole rapporto forza-movimento e al facile azionamento, i bloccaggi a ginocchiera presentano una versatilità adatta a un'ampia gamma di utilizzi.

I bloccaggi a ginocchiera sono utilizzabili nella lavorazione dei metalli per trapanature, saldature, piegature, molature, collaudi e montaggi, oltre che nelle industrie del legno e della plastica per le attrezzature di incollaggio, trapanatura, taglio e fresatura.

Il principio della leva articolata permette un'apertura ampia e veloce del bloccaggio. Quando sbloccati, i pezzi da lavorare sono completamente liberi per essere rimossi senza impedimenti. L'elevata trasmissione della forza consente il massimo bloccaggio con poco sforzo della mano. I bloccaggi sono ad autoarresto, quindi rimangono bloccati, resistendo alle forze prodotte dalla lavorazione dei componenti.

I bloccaggi a ginocchiera sono fabbricati a partire da componenti di alta qualità e sono progettati per l'utilizzo continuo.

Impugnatura ergonomica a due componenti, oleorepellente, con una maggiore area di presa e superficie morbida per un utilizzo estremamente facile.

Questo articolo 23330.2001 - Bloccaggi a ginocchiera a spinta-trazione con base orizzontale / (Dimensione nominale: 1) è una variante del gruppo di articoli Bloc­cag­gi a gi­noc­chie­ra a spin­ta-tra­zio­ne con base orizzontale (EH 23330.)

Ma­te­ria­le
Di­men­sio­ne no­mi­na­le
Vite di ser­rag­gio [mm]
l1 [mm]
Corsa s1 [mm]
Forza di ri­te­gno F1 [kN]
Forza di ri­te­gno F2 [kN]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
1
Vite di ser­rag­gio [mm]:
M4 x 20 mm
l1 [mm]:
66,5 mm
Corsa s1 [mm]:
16 mm
Forza di ri­te­gno F1 [kN]:
0,8 kN
Forza di ri­te­gno F2 [kN]:
0,8 kN
Article-No.:
23330.2001
Documenti
Bloccaggi a ginocchiera a spinta-trazione
  • Dimensione nominale: 1
  • Vite di serraggio: M4 x 20 mm
  • d1: 4,5 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3: M10 x 1 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 16 mm
  • h1: 12 mm
  • h2: 49,3 mm
  • l1: 66,5 mm
  • l2: 54 mm
  • l3 min.: 17 mm
  • l3 max.: 33 mm
  • l4: 13 mm
  • l5: 10 mm
  • l6: 16 mm
  • l7: 6,5 mm
  • s2 min.: 12 mm
  • s2 max.: 20 mm
  • Corsa s1: 16 mm
  • Forza di ritegno F1: 0,8 kN
  • Forza di ritegno F2: 0,8 kN
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -10 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 73 g
Bloccaggi a ginocchiera a spinta-trazione
Prodotto
Article-No.
CAD
Disponibile
Prodotto:
Vite di serraggio
d2: M4 x 20 mm
Article-No.:
23330.9011
CAD
Vite di serraggio (parte di ricambio dei bloccaggi a ginocchiera tipo push-pull)
  • Vite di serraggio (parte di ricambio dei bloccaggi a ginocchiera tipo push-pull)
  • d2: M4 x 20 mm
  • Peso: 3,6 g

Materiale

Staffa

  • Acciaio, zincato e passivato

Perni

  • acciaio inox
  • Acciaio

Impugnatura

  • Plastica

Vite di serraggio

  • Acciaio, temperato, zincato

Cappucci di protezione

  • Gomma, nero

Riferimenti

Le viti di bloccaggio di ricambio sono disponibili come accessori.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 23330.2001
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Bloccaggi a ginocchiera
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Flyer Toggle Clamps
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.