Viti a leva DIN 6304 con leva fissa

EH 24490.

Leva forzata.

La tua selezione ha prodotto 28 risultati

Ver­sio­ne
Fig.
d1 [mm]
l1 [mm]
l3 ~ [mm]
l4 [mm]
l5 ~ [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Senza piattello, forma E – Fig. 1
Fig.:
Senza piattello, forma E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M6
l3 ~ [mm]:
40 mm
l4 [mm]:
~ 50 mm
l5 ~ [mm]:
30 mm
:
-
Article-No.:
24490.0006
CAD
Documenti
Viti a leva
  • Senza piattello, forma E – Fig. 1
  • d1: M6
  • l1: 40 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 5 mm
  • d4: 4,5 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: ~ 50 mm
  • l4: 30 mm
  • Peso: 21 g
per la dell'articolo
Viti a leva
Ver­sio­ne:
Senza piattello, forma E – Fig. 1
Fig.:
Senza piattello, forma E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M6
l3 ~ [mm]:
50 mm
l4 [mm]:
~ 50 mm
l5 ~ [mm]:
40 mm
:
-
Article-No.:
24490.0007
CAD
Documenti
Viti a leva
  • Senza piattello, forma E – Fig. 1
  • d1: M6
  • l1: 50 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 5 mm
  • d4: 4,5 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: ~ 50 mm
  • l4: 40 mm
  • Peso: 23 g
per la dell'articolo
Viti a leva
Ver­sio­ne:
Senza piattello, forma E – Fig. 1
Fig.:
Senza piattello, forma E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M8
l3 ~ [mm]:
50 mm
l4 [mm]:
~ 60 mm
l5 ~ [mm]:
35 mm
:
-
Article-No.:
24490.0008
CAD
Documenti
Viti a leva
  • Senza piattello, forma E – Fig. 1
  • d1: M8
  • l1: 50 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 6 mm
  • d4: 6 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: ~ 60 mm
  • l4: 35 mm
  • Peso: 39 g
per la dell'articolo
Viti a leva
Ver­sio­ne:
Senza piattello, forma E – Fig. 1
Fig.:
Senza piattello, forma E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M8
l3 ~ [mm]:
60 mm
l4 [mm]:
~ 60 mm
l5 ~ [mm]:
45 mm
:
-
Article-No.:
24490.0009
CAD
Documenti
Viti a leva
  • Senza piattello, forma E – Fig. 1
  • d1: M8
  • l1: 60 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 6 mm
  • d4: 6 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: ~ 60 mm
  • l4: 45 mm
  • Peso: 43 g
per la dell'articolo
Viti a leva
Ver­sio­ne:
Senza piattello, forma E – Fig. 1
Fig.:
Senza piattello, forma E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M10
l3 ~ [mm]:
60 mm
l4 [mm]:
~ 80 mm
l5 ~ [mm]:
40 mm
:
-
Article-No.:
24490.0010
CAD
Documenti
Viti a leva
  • Senza piattello, forma E – Fig. 1
  • d1: M10
  • l1: 60 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 8 mm
  • d4: 8 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: ~ 80 mm
  • l4: 40 mm
  • Peso: 81 g
per la dell'articolo
Viti a leva
Ver­sio­ne:
Senza piattello, forma E – Fig. 1
Fig.:
Senza piattello, forma E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M10
l3 ~ [mm]:
70 mm
l4 [mm]:
~ 80 mm
l5 ~ [mm]:
50 mm
:
-
Article-No.:
24490.0011
CAD
Documenti
Viti a leva
  • Senza piattello, forma E – Fig. 1
  • d1: M10
  • l1: 70 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 8 mm
  • d4: 8 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: ~ 80 mm
  • l4: 50 mm
  • Peso: 86 g
per la dell'articolo
Viti a leva
Ver­sio­ne:
Senza piattello, forma E – Fig. 1
Fig.:
Senza piattello, forma E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M12
l3 ~ [mm]:
70 mm
l4 [mm]:
~ 100 mm
l5 ~ [mm]:
50 mm
:
-
Article-No.:
24490.0012
CAD
Documenti
Viti a leva
  • Senza piattello, forma E – Fig. 1
  • d1: M12
  • l1: 70 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 8 mm
  • l2: 18 mm
  • l3: ~ 100 mm
  • l4: 50 mm
  • Peso: 141 g
per la dell'articolo
Viti a leva
Ver­sio­ne:
Senza piattello, forma E – Fig. 1
Fig.:
Senza piattello, forma E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M12
l3 ~ [mm]:
80 mm
l4 [mm]:
~ 100 mm
l5 ~ [mm]:
60 mm
:
-
Article-No.:
24490.0013
CAD
Documenti
Viti a leva
  • Senza piattello, forma E – Fig. 1
  • d1: M12
  • l1: 80 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 8 mm
  • l2: 18 mm
  • l3: ~ 100 mm
  • l4: 60 mm
  • Peso: 148 g
per la dell'articolo
Viti a leva
Ver­sio­ne:
Senza piattello, forma E – Fig. 1
Fig.:
Senza piattello, forma E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M16
l3 ~ [mm]:
75 mm
l4 [mm]:
~ 120 mm
l5 ~ [mm]:
55 mm
:
-
Article-No.:
24490.0016
CAD
Documenti
Viti a leva
  • Senza piattello, forma E – Fig. 1
  • d1: M16
  • l1: 75 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • d4: 12 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: ~ 120 mm
  • l4: 55 mm
  • Peso: 249 g
per la dell'articolo
Viti a leva
Ver­sio­ne:
Senza piattello, forma E – Fig. 1
Fig.:
Senza piattello, forma E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M16
l3 ~ [mm]:
90 mm
l4 [mm]:
~ 120 mm
l5 ~ [mm]:
70 mm
:
-
Article-No.:
24490.0017
CAD
Documenti
Viti a leva
  • Senza piattello, forma E – Fig. 1
  • d1: M16
  • l1: 90 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • d4: 12 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: ~ 120 mm
  • l4: 70 mm
  • Peso: 268 g
per la dell'articolo
Viti a leva
Ver­sio­ne:
Senza piattello, forma E – Fig. 1
Fig.:
Senza piattello, forma E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M16
l3 ~ [mm]:
110 mm
l4 [mm]:
~ 120 mm
l5 ~ [mm]:
90 mm
:
-
Article-No.:
24490.0018
CAD
Documenti
Viti a leva
  • Senza piattello, forma E – Fig. 1
  • d1: M16
  • l1: 110 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • d4: 12 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: ~ 120 mm
  • l4: 90 mm
  • Peso: 294 g
per la dell'articolo
Viti a leva
Ver­sio­ne:
Senza piattello, forma E – Fig. 1
Fig.:
Senza piattello, forma E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M20
l3 ~ [mm]:
75 mm
l4 [mm]:
~ 140 mm
l5 ~ [mm]:
55 mm
:
-
Article-No.:
24490.0020
CAD
Documenti
Viti a leva
  • Senza piattello, forma E – Fig. 1
  • d1: M20
  • l1: 75 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 15,5 mm
  • l2: 28 mm
  • l3: ~ 140 mm
  • l4: 55 mm
  • Peso: 475 g
per la dell'articolo
Viti a leva
Ver­sio­ne:
Senza piattello, forma E – Fig. 1
Fig.:
Senza piattello, forma E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M20
l3 ~ [mm]:
90 mm
l4 [mm]:
~ 140 mm
l5 ~ [mm]:
70 mm
:
-
Article-No.:
24490.0021
CAD
Documenti
Viti a leva
  • Senza piattello, forma E – Fig. 1
  • d1: M20
  • l1: 90 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 15,5 mm
  • l2: 28 mm
  • l3: ~ 140 mm
  • l4: 70 mm
  • Peso: 504 g
per la dell'articolo
Viti a leva
Ver­sio­ne:
Senza piattello, forma E – Fig. 1
Fig.:
Senza piattello, forma E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M20
l3 ~ [mm]:
110 mm
l4 [mm]:
~ 140 mm
l5 ~ [mm]:
90 mm
:
-
Article-No.:
24490.0022
CAD
Documenti
Viti a leva
  • Senza piattello, forma E – Fig. 1
  • d1: M20
  • l1: 110 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 15,5 mm
  • l2: 28 mm
  • l3: ~ 140 mm
  • l4: 90 mm
  • Peso: 544 g
per la dell'articolo
Viti a leva
Ver­sio­ne:
Con piattello, forma F – Fig. 2
Fig.:
Con piattello, forma F
d1 [mm]:
2
l1 [mm]:
M6
l3 ~ [mm]:
40 mm
l4 [mm]:
~ 50 mm
l5 ~ [mm]:
30 mm
:
~ 42,1 mm
Article-No.:
24490.0106
CAD
Documenti
Viti a leva
  • Con piattello, forma F – Fig. 2
  • d1: M6
  • l1: 40 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 5 mm
  • d4: 4,5 mm
  • d5: 12 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: ~ 50 mm
  • l4: 30 mm
  • Peso: 24 g
  • l5: ~ 42,1 mm
  • α min.: 7°
per la dell'articolo
Viti a leva
Ver­sio­ne:
Con piattello, forma F – Fig. 2
Fig.:
Con piattello, forma F
d1 [mm]:
2
l1 [mm]:
M6
l3 ~ [mm]:
50 mm
l4 [mm]:
~ 50 mm
l5 ~ [mm]:
40 mm
:
~ 52,1 mm
Article-No.:
24490.0107
CAD
Documenti
Viti a leva
  • Con piattello, forma F – Fig. 2
  • d1: M6
  • l1: 50 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 5 mm
  • d4: 4,5 mm
  • d5: 12 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: ~ 50 mm
  • l4: 40 mm
  • Peso: 28 g
  • l5: ~ 52,1 mm
  • α min.: 7°
per la dell'articolo
Viti a leva
Ver­sio­ne:
Con piattello, forma F – Fig. 2
Fig.:
Con piattello, forma F
d1 [mm]:
2
l1 [mm]:
M8
l3 ~ [mm]:
50 mm
l4 [mm]:
~ 60 mm
l5 ~ [mm]:
35 mm
:
~ 53 mm
Article-No.:
24490.0108
CAD
Documenti
Viti a leva
  • Con piattello, forma F – Fig. 2
  • d1: M8
  • l1: 50 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 6 mm
  • d4: 6 mm
  • d5: 16 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: ~ 60 mm
  • l4: 35 mm
  • Peso: 49 g
  • l5: ~ 53 mm
  • α min.: 4°
per la dell'articolo
Viti a leva
Ver­sio­ne:
Con piattello, forma F – Fig. 2
Fig.:
Con piattello, forma F
d1 [mm]:
2
l1 [mm]:
M8
l3 ~ [mm]:
60 mm
l4 [mm]:
~ 60 mm
l5 ~ [mm]:
45 mm
:
~ 63 mm
Article-No.:
24490.0109
CAD
Documenti
Viti a leva
  • Con piattello, forma F – Fig. 2
  • d1: M8
  • l1: 60 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 6 mm
  • d4: 6 mm
  • d5: 16 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: ~ 60 mm
  • l4: 45 mm
  • Peso: 54 g
  • l5: ~ 63 mm
  • α min.: 4°
per la dell'articolo
Viti a leva
Ver­sio­ne:
Con piattello, forma F – Fig. 2
Fig.:
Con piattello, forma F
d1 [mm]:
2
l1 [mm]:
M10
l3 ~ [mm]:
60 mm
l4 [mm]:
~ 80 mm
l5 ~ [mm]:
40 mm
:
~ 63,6 mm
Article-No.:
24490.0110
CAD
Documenti
Viti a leva
  • Con piattello, forma F – Fig. 2
  • d1: M10
  • l1: 60 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 8 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 20 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: ~ 80 mm
  • l4: 40 mm
  • Peso: 97 g
  • l5: ~ 63,6 mm
  • α min.: 3°
per la dell'articolo
Viti a leva
Ver­sio­ne:
Con piattello, forma F – Fig. 2
Fig.:
Con piattello, forma F
d1 [mm]:
2
l1 [mm]:
M10
l3 ~ [mm]:
70 mm
l4 [mm]:
~ 80 mm
l5 ~ [mm]:
50 mm
:
~ 73,6 mm
Article-No.:
24490.0111
CAD
Documenti
Viti a leva
  • Con piattello, forma F – Fig. 2
  • d1: M10
  • l1: 70 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 8 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 20 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: ~ 80 mm
  • l4: 50 mm
  • Peso: 102 g
  • l5: ~ 73,6 mm
  • α min.: 3°
per la dell'articolo
Viti a leva
Ver­sio­ne:
Con piattello, forma F – Fig. 2
Fig.:
Con piattello, forma F
d1 [mm]:
2
l1 [mm]:
M12
l3 ~ [mm]:
70 mm
l4 [mm]:
~ 100 mm
l5 ~ [mm]:
50 mm
:
~ 74,6 mm
Article-No.:
24490.0112
CAD
Documenti
Viti a leva
  • Con piattello, forma F – Fig. 2
  • d1: M12
  • l1: 70 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 25 mm
  • l2: 18 mm
  • l3: ~ 100 mm
  • l4: 50 mm
  • Peso: 173 g
  • l5: ~ 74,6 mm
  • α min.: 3°
per la dell'articolo
Viti a leva
Ver­sio­ne:
Con piattello, forma F – Fig. 2
Fig.:
Con piattello, forma F
d1 [mm]:
2
l1 [mm]:
M12
l3 ~ [mm]:
80 mm
l4 [mm]:
~ 100 mm
l5 ~ [mm]:
60 mm
:
~ 84,6 mm
Article-No.:
24490.0113
CAD
Documenti
Viti a leva
  • Con piattello, forma F – Fig. 2
  • d1: M12
  • l1: 80 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 25 mm
  • l2: 18 mm
  • l3: ~ 100 mm
  • l4: 60 mm
  • Peso: 178 g
  • l5: ~ 84,6 mm
  • α min.: 3°
per la dell'articolo
Viti a leva
Ver­sio­ne:
Con piattello, forma F – Fig. 2
Fig.:
Con piattello, forma F
d1 [mm]:
2
l1 [mm]:
M16
l3 ~ [mm]:
75 mm
l4 [mm]:
~ 120 mm
l5 ~ [mm]:
55 mm
:
~ 80,4 mm
Article-No.:
24490.0116
CAD
Documenti
Viti a leva
  • Con piattello, forma F – Fig. 2
  • d1: M16
  • l1: 75 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 32 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: ~ 120 mm
  • l4: 55 mm
  • Peso: 317 g
  • l5: ~ 80,4 mm
  • α min.: 5°
per la dell'articolo
Viti a leva
Ver­sio­ne:
Con piattello, forma F – Fig. 2
Fig.:
Con piattello, forma F
d1 [mm]:
2
l1 [mm]:
M16
l3 ~ [mm]:
90 mm
l4 [mm]:
~ 120 mm
l5 ~ [mm]:
70 mm
:
~ 95,4 mm
Article-No.:
24490.0117
CAD
Documenti
Viti a leva
  • Con piattello, forma F – Fig. 2
  • d1: M16
  • l1: 90 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 32 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: ~ 120 mm
  • l4: 70 mm
  • Peso: 342 g
  • l5: ~ 95,4 mm
  • α min.: 5°
per la dell'articolo
Viti a leva

Materiale

  • Acciaio automatico, brunito; puntale indurito.

Riferimenti

Puntale per piattelli DIN 6311 S - EH 22560.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 24490. Viti a leva – DIN 6304 con leva fissa
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.