24711.0426 - Pomelli con frizione a tre stelle

Le impugnature dinamometriche vengono utilizzate ovunque sia richiesta una limitazione della forza manuale esercitata.

I pomelli trilobati con meccanismo di coppia integrato consentono di limitare il valore della coppia il serraggio. Al raggiungimento del valore di coppia scatta una "frizione". Il meccanismo non funziona in rilascio.

Queste impugnature combinano la funzionalità di una chiave a cricchetto con il design moderno ed ergonomico di una maniglia a tre lobi.

Questo articolo 24711.0426 - Pomelli con frizione a tre stelle / Con vite (d1: 63 mm, d3: M10, l: 50 mm) è una variante del gruppo di articoli Po­mel­li con fri­zio­ne a tre stel­le (EH 24711.)

Ver­sio­ne
Fig.
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
l [mm]
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% - max. [Nm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]:
4,7 Nm
Article-No.:
24711.0426
Documenti
Pomelli con frizione a tre stelle
  • Con vite – Fig. 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M10
  • d4: 16 mm
  • l: 50 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • Coppia di serraggio +/- 10% max.: 4,7 Nm
  • Peso: 136 g
Pomelli con frizione a tre stelle

Materiale

Coperchio

  • Plastica, grigio chiaro

meccanismo di coppia

  • Acciaio, temperato

Impugnatura

  • PA-HP termoplastico, rinforzato con fibra di vetro, nero, opaco

Boccola interna

  • Acciaio, brunito

Vite

  • Acciaio, brunito
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 24711.0426
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Più formati di file

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.