24470.0806 - Dadi esagonali
saldate, doppia leva

Consente l'utilizzo con due mani.

Questo articolo 24470.0806 - Dadi esagonali saldate, doppia leva / (l: ~ 47,5 mm) è una variante del gruppo di articoli Dadi esa­go­na­li saldate, doppia leva (EH 24470.)

Ma­te­ria­le
l - ~ [mm]
d1 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4301 smerigliato opaco
l ~ [mm]:
~ 47,5 mm
d1 [mm]:
M8
Article-No.:
24470.0806
Documenti
Dadi esagonali
  • acciaio inox
  • l: ~ 47,5 mm
  • d1: M8
  • d2: 16 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: 26 mm
  • Peso: 63 g
Dadi esagonali

Materiale

  • Acciaio inox 1.4301 smerigliato opaco
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 24470.0806
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.