An­ti­vi­bran­ti gomma-me­tal­lo waisted

EH 25151.

Usati come supporti elastici per motori, compressori, pompe, ecc.

The waisted shape of these buffers means that the lateral forces are better damped compared to cylindrical rubber-metal buffers.

La durezza è di 55 ±5° Shore A. Ulteriori gradi di durezza (40 ± 5° shore A e 70 ±5° shore A) sono fornibili a richiesta.

La tua selezione ha prodotto 29 risultati

Ver­sio­ne
Fig.
d1 [mm]
l1 [mm]
d2 [mm]
t ~ [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Con foro filettatto, su entrambi i lati
Fig.:
1
d1 [mm]:
15 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
Article-No.:
25151.0009
Documenti
Antivibranti gomma-metallo
  • Con foro filettatto, su entrambi i lati – Fig. 1
  • d1: 15 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M4
  • d3: 12 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 4 mm
  • Rigidità R: 44 N/mm
  • Carico max.: 166 N
  • Corsa: 3,75 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 6 g
per la dell'articolo
Antivibranti gomma-metallo
Ver­sio­ne:
Con foro filettatto, su entrambi i lati
Fig.:
1
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 6 mm
Article-No.:
25151.0022
Documenti
Antivibranti gomma-metallo
  • Con foro filettatto, su entrambi i lati – Fig. 1
  • d1: 20 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M6
  • d3: 14 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6 mm
  • Rigidità R: 77 N/mm
  • Carico max.: 289 N
  • Corsa: 3,75 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 16 g
per la dell'articolo
Antivibranti gomma-metallo
Ver­sio­ne:
Con foro filettatto, su entrambi i lati
Fig.:
1
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 6 mm
Article-No.:
25151.0023
Documenti
Antivibranti gomma-metallo
  • Con foro filettatto, su entrambi i lati – Fig. 1
  • d1: 20 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M6
  • d3: 16 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6 mm
  • Rigidità R: 52 N/mm
  • Carico max.: 261 N
  • Corsa: 5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 19 g
per la dell'articolo
Antivibranti gomma-metallo
Ver­sio­ne:
Con foro filettatto, su entrambi i lati
Fig.:
1
d1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 6 mm
Article-No.:
25151.0028
Documenti
Antivibranti gomma-metallo
  • Con foro filettatto, su entrambi i lati – Fig. 1
  • d1: 25 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M6
  • d3: 20 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6 mm
  • Rigidità R: 153 N/mm
  • Carico max.: 767 N
  • Corsa: 5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 22 g
per la dell'articolo
Antivibranti gomma-metallo
Ver­sio­ne:
Con foro filettatto, su entrambi i lati
Fig.:
1
d1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 8 mm
Article-No.:
25151.0031
Documenti
Antivibranti gomma-metallo
  • Con foro filettatto, su entrambi i lati – Fig. 1
  • d1: 30 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M8
  • d3: 22 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 8 mm
  • Rigidità R: 202 N/mm
  • Carico max.: 1010 N
  • Corsa: 5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 31 g
per la dell'articolo
Antivibranti gomma-metallo
Ver­sio­ne:
Con foro filettatto, su entrambi i lati
Fig.:
1
d1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 8 mm
Article-No.:
25151.0041
Documenti
Antivibranti gomma-metallo
  • Con foro filettatto, su entrambi i lati – Fig. 1
  • d1: 40 mm
  • l1: 25 mm
  • d2: M8
  • d3: 30 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 8 mm
  • Rigidità R: 462 N/mm
  • Carico max.: 2890 N
  • Corsa: 6,25 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 64 g
per la dell'articolo
Antivibranti gomma-metallo
Ver­sio­ne:
Con foro filettatto, su entrambi i lati
Fig.:
1
d1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 8 mm
Article-No.:
25151.0042
Documenti
Antivibranti gomma-metallo
  • Con foro filettatto, su entrambi i lati – Fig. 1
  • d1: 40 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M8
  • d3: 33 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 8 mm
  • Rigidità R: 236 N/mm
  • Carico max.: 1798 N
  • Corsa: 7,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 80 g
per la dell'articolo
Antivibranti gomma-metallo
Ver­sio­ne:
Con foro filettatto, su entrambi i lati
Fig.:
1
d1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 10 mm
Article-No.:
25151.0053
Documenti
Antivibranti gomma-metallo
  • Con foro filettatto, su entrambi i lati – Fig. 1
  • d1: 50 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M10
  • d3: 42 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 10 mm
  • Rigidità R: 200 N/mm
  • Carico max.: 1499 N
  • Corsa: 7,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 109 g
per la dell'articolo
Antivibranti gomma-metallo
Ver­sio­ne:
Con foro filettatto, su entrambi i lati
Fig.:
1
d1 [mm]:
75 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
t ~ [mm]:
~ 12 mm
Article-No.:
25151.0076
Documenti
Antivibranti gomma-metallo
  • Con foro filettatto, su entrambi i lati – Fig. 1
  • d1: 75 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M12
  • d3: 60 mm
  • s: 3 mm
  • t: ~ 12 mm
  • Rigidità R: 330 N/mm
  • Carico max.: 3298 N
  • Corsa: 10 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 310 g
per la dell'articolo
Antivibranti gomma-metallo
Ver­sio­ne:
Con foro filettato e vite
Fig.:
2
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
Article-No.:
25151.0106
Documenti
Antivibranti gomma-metallo
  • Con foro filettato e vite – Fig. 2
  • d1: 10 mm
  • l1: 10 mm
  • d2: M4
  • d3: 8 mm
  • l2: 10 mm
  • s: 1 mm
  • t: ~ 4 mm
  • Rigidità R: 35 N/mm
  • Carico max.: 88 N
  • Corsa: 2,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 3 g
per la dell'articolo
Antivibranti gomma-metallo
Ver­sio­ne:
Con foro filettato e vite
Fig.:
2
d1 [mm]:
15 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
Article-No.:
25151.0109
Documenti
Antivibranti gomma-metallo
  • Con foro filettato e vite – Fig. 2
  • d1: 15 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M4
  • d3: 12 mm
  • l2: 10 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 4 mm
  • Rigidità R: 38 N/mm
  • Carico max.: 142 N
  • Corsa: 3,75 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 8 g
per la dell'articolo
Antivibranti gomma-metallo
Ver­sio­ne:
Con foro filettato e vite
Fig.:
2
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 6 mm
Article-No.:
25151.0122
Documenti
Antivibranti gomma-metallo
  • Con foro filettato e vite – Fig. 2
  • d1: 20 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M6
  • d3: 14 mm
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6 mm
  • Rigidità R: 96 N/mm
  • Carico max.: 360 N
  • Corsa: 3,75 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 17 g
per la dell'articolo
Antivibranti gomma-metallo
Ver­sio­ne:
Con foro filettato e vite
Fig.:
2
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 6 mm
Article-No.:
25151.0123
Documenti
Antivibranti gomma-metallo
  • Con foro filettato e vite – Fig. 2
  • d1: 20 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M6
  • d3: 16 mm
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6 mm
  • Rigidità R: 61 N/mm
  • Carico max.: 305 N
  • Corsa: 5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 19 g
per la dell'articolo
Antivibranti gomma-metallo
Ver­sio­ne:
Con foro filettato e vite
Fig.:
2
d1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 6 mm
Article-No.:
25151.0128
Documenti
Antivibranti gomma-metallo
  • Con foro filettato e vite – Fig. 2
  • d1: 25 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M6
  • d3: 20 mm
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6 mm
  • Rigidità R: 224 N/mm
  • Carico max.: 1119 N
  • Corsa: 5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 24 g
per la dell'articolo
Antivibranti gomma-metallo
Ver­sio­ne:
Con foro filettato e vite
Fig.:
2
d1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 8 mm
Article-No.:
25151.0131
Documenti
Antivibranti gomma-metallo
  • Con foro filettato e vite – Fig. 2
  • d1: 30 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M8
  • d3: 22 mm
  • l2: 20 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 8 mm
  • Rigidità R: 173 N/mm
  • Carico max.: 863 N
  • Corsa: 5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 44 g
per la dell'articolo
Antivibranti gomma-metallo
Ver­sio­ne:
Con foro filettato e vite
Fig.:
2
d1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 8 mm
Article-No.:
25151.0141
Documenti
Antivibranti gomma-metallo
  • Con foro filettato e vite – Fig. 2
  • d1: 40 mm
  • l1: 25 mm
  • d2: M8
  • d3: 30 mm
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 8 mm
  • Rigidità R: 510 N/mm
  • Carico max.: 3188 N
  • Corsa: 6,25 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 69 g
per la dell'articolo
Antivibranti gomma-metallo
Ver­sio­ne:
Con foro filettato e vite
Fig.:
2
d1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 8 mm
Article-No.:
25151.0142
Documenti
Antivibranti gomma-metallo
  • Con foro filettato e vite – Fig. 2
  • d1: 40 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M8
  • d3: 33 mm
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 8 mm
  • Rigidità R: 157 N/mm
  • Carico max.: 1178 N
  • Corsa: 7,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 85 g
per la dell'articolo
Antivibranti gomma-metallo
Ver­sio­ne:
Con foro filettato e vite
Fig.:
2
d1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 10 mm
Article-No.:
25151.0153
Documenti
Antivibranti gomma-metallo
  • Con foro filettato e vite – Fig. 2
  • d1: 50 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M10
  • d3: 42 mm
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 10 mm
  • Rigidità R: 263 N/mm
  • Carico max.: 1975 N
  • Corsa: 7,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 112 g
per la dell'articolo
Antivibranti gomma-metallo
Ver­sio­ne:
Con foro filettato e vite
Fig.:
2
d1 [mm]:
75 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
t ~ [mm]:
~ 12 mm
Article-No.:
25151.0176
Documenti
Antivibranti gomma-metallo
  • Con foro filettato e vite – Fig. 2
  • d1: 75 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M12
  • d3: 60 mm
  • l2: 37 mm
  • s: 3 mm
  • t: ~ 12 mm
  • Rigidità R: 392 N/mm
  • Carico max.: 3922 N
  • Corsa: 10 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 340 g
per la dell'articolo
Antivibranti gomma-metallo
Ver­sio­ne:
Con vite, su entrambi i lati
Fig.:
3
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
-
Article-No.:
25151.0206
Documenti
Antivibranti gomma-metallo
  • Con vite, su entrambi i lati – Fig. 3
  • d1: 10 mm
  • l1: 10 mm
  • d2: M4
  • d3: 8 mm
  • l2: 10 mm
  • s: 1 mm
  • Rigidità R: 35 N/mm
  • Carico max.: 69 N
  • Corsa: 2,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 5 g
per la dell'articolo
Antivibranti gomma-metallo
Ver­sio­ne:
Con vite, su entrambi i lati
Fig.:
3
d1 [mm]:
15 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
-
Article-No.:
25151.0209
Documenti
Antivibranti gomma-metallo
  • Con vite, su entrambi i lati – Fig. 3
  • d1: 15 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M4
  • d3: 12 mm
  • l2: 10 mm
  • s: 2 mm
  • Rigidità R: 43 N/mm
  • Carico max.: 163 N
  • Corsa: 3,75 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 14 g
per la dell'articolo
Antivibranti gomma-metallo
Ver­sio­ne:
Con vite, su entrambi i lati
Fig.:
3
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
-
Article-No.:
25151.0222
Documenti
Antivibranti gomma-metallo
  • Con vite, su entrambi i lati – Fig. 3
  • d1: 20 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M6
  • d3: 14 mm
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • Rigidità R: 73 N/mm
  • Carico max.: 273 N
  • Corsa: 3,75 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 18 g
per la dell'articolo
Antivibranti gomma-metallo
Ver­sio­ne:
Con vite, su entrambi i lati
Fig.:
3
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
-
Article-No.:
25151.0223
Documenti
Antivibranti gomma-metallo
  • Con vite, su entrambi i lati – Fig. 3
  • d1: 20 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M6
  • d3: 16 mm
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • Rigidità R: 46 N/mm
  • Carico max.: 231 N
  • Corsa: 5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 20 g
per la dell'articolo
Antivibranti gomma-metallo
Ver­sio­ne:
Con vite, su entrambi i lati
Fig.:
3
d1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
-
Article-No.:
25151.0228
Documenti
Antivibranti gomma-metallo
  • Con vite, su entrambi i lati – Fig. 3
  • d1: 25 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M6
  • d3: 20 mm
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • Rigidità R: 180 N/mm
  • Carico max.: 902 N
  • Corsa: 5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 27 g
per la dell'articolo
Antivibranti gomma-metallo

Materiale

Rondella d'appoggio

  • Acciaio, zincato e passivato

Bussola filettata

  • Acciaio, zincato e passivato

Corpo

  • Caoutchouc gomma naturale (NR), nera

Vite

  • Acciaio, zincato e passivato

Note

Under compressive load, the dimension d3 does not exceed the diameter d1.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 25151. Antivibranti gomma-metallo – waisted
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.