25151.0109 - Antivibranti gomma-metallo
waisted

Usati come supporti elastici per motori, compressori, pompe, ecc.

The waisted shape of these buffers means that the lateral forces are better damped compared to cylindrical rubber-metal buffers.

La durezza è di 55 ±5° Shore A. Ulteriori gradi di durezza (40 ± 5° shore A e 70 ±5° shore A) sono fornibili a richiesta.

Questo articolo 25151.0109 - Antivibranti gomma-metallo waisted / Con foro filettato e vite (d1: 15 mm, l1: 15 mm) è una variante del gruppo di articoli An­ti­vi­bran­ti gomma-me­tal­lo waisted (EH 25151.)

Ver­sio­ne
Fig.
d1 [mm]
l1 [mm]
d2 [mm]
t - ~ [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Con foro filettato e vite
Fig.:
2
d1 [mm]:
15 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
Article-No.:
25151.0109
Documenti
Antivibranti gomma-metallo
  • Con foro filettato e vite – Fig. 2
  • d1: 15 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M4
  • d3: 12 mm
  • l2: 10 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 4 mm
  • Rigidità R: 38 N/mm
  • Carico max.: 142 N
  • Corsa: 3,75 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 8 g
Antivibranti gomma-metallo

Materiale

Rondella d'appoggio

  • Acciaio, zincato e passivato

Bussola filettata

  • Acciaio, zincato e passivato

Corpo

  • Caoutchouc gomma naturale (NR), nera

Vite

  • Acciaio, zincato e passivato

Note

Under compressive load, the dimension d3 does not exceed the diameter d1.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 25151.0109
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.