22980.0081 - Tiranti a occhiello
DIN 444 Forma B res. 8.8 esecuzione precisa

Versione più precisa rispetto a quanto previsto dalla normativa DIN. Il filetto è rullato e il diametro del gambo corrisponde al diametro medio del filetto. Lo spessore -s- è lavorato.

Tolleranza foro d2 = H7

Questo articolo 22980.0081 - Tiranti a occhiello DIN 444 Forma B res. 8.8 esecuzione precisa / (d1: M8, l: 40 mm) è una variante del gruppo di articoli Ti­ran­ti a oc­chiel­lo DIN 444 Forma B res. 8.8 esecuzione precisa (EH 22980.)

Ma­te­ria­le
d1 [mm]
l [mm]
d2 H7 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Acciaio da bonifica, resistenza classe 8.8, bruniti
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
d2 H7 [mm]:
8 mm
Article-No.:
22980.0081
Documenti
Tiranti a occhiello
  • d1: M8
  • l: 40 mm
  • d2 H7: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • b: 22 mm
  • s -0,2: 9 mm
  • Peso: 28 g
Tiranti a occhiello

Materiale

  • Acciaio da bonifica, resistenza classe 8.8, bruniti

Riferimenti

Per i valori delle coppie di serraggio, vedere appendice -Dati tecnici-

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22980.0081
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Download diretto
Più formati di file

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.