22880.0415 - Tappi ad espansione Expander®
con tirante allungato

I tappi ad espansione servono per chiudere velocemente, con sicurezza e a costi ridotti, i fori nelle applicazioni idrauliche, per es., nelle attrezzature di bloccaggio.

La messa in opera dei tappi ad espansione con tirante, si effettua con l'apposito attrezzo di montaggio.

Il tappo e il tirante sono già preassemblati e quindi utilittabili anche in processi automatici.

ATTENZIONE:

Se i tappi ad espansione con tirante vengono impiegati in fori ricavati da scanalature contigue, la pressione ammissibile di esercizio deve essere ridotta del 50%!

Verificare i dati tecnici nelle pagine successive.

Questo articolo 22880.0415 - Tappi ad espansione Expander® con tirante allungato / (d1: 5 mm) è una variante del gruppo di articoli Tappi ad espan­sio­ne Ex­pan­der® con tirante allungato (EH 22880.)

d1 [mm]
l1 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
d1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
5,5 mm
Article-No.:
22880.0415
Documenti
Tappi ad espansione Expander
  • d1: 5 mm
  • d2: 3 mm
  • d3 +0,12 0: 5 mm
  • l1: 5,5 mm
  • l2: 71 mm
  • l3 max.: 7,5 mm
  • l4 max.: 10 mm
  • Peso: 4,3 g
Tappi ad espansione Expander

Materiale

Corpo

  • Acciaio bonificato e temprato, ricotto

Puntale

  • Acciaio
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22880.0415
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Assembly Instructions Expander Sealing Plugs (EH 22880.)
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Download diretto
Più formati di file

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.