22730.0378 - Supporti basculanti
con inserto in metallo duro, zigrinati

Particolarmente adatti per pezzi in ghisa (o con superfici indurite) come appoggi e spintori e per l'applicazione in dispositivi di staffaggio.

Questo articolo 22730.0378 - Supporti basculanti con inserto in metallo duro, zigrinati / Gambo filettato, sfera spianata, piano zigrinato (d1: 20 mm, d2: M8) è una variante del gruppo di articoli Sup­por­ti ba­scu­lan­ti con inserto in metallo duro, zigrinati (EH 22730.)

Ver­sio­ne
Ma­te­ria­le
d1 [mm]
d2 [mm]
Ca­ri­co solo sta­ti­co - max. [kN]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Gambo filettato, sfera spianata, piano zigrinato
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, fosfatato
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
25 kN
Article-No.:
22730.0378
Documenti
Supporti basculanti
  • Gambo filettato, sfera spianata, piano zigrinato, Acciaio
  • d1: 20 mm
  • d2: M8
  • d3: 13,2 mm
  • l1 ±0,2: 18 mm
  • l2 -0,5: 10 mm
  • Diametro sfera: 16 mm
  • SW: 17 mm
  • Carico solo statico max.: 25 kN
  • Coppia di serraggio max.: 25 Nm
  • Peso: 49 g
Supporti basculanti

Materiale

Sfera

  • Metallo duro, zigrinato, nichelato

Corpo

  • Acciaio bonificato, fosfatato

Note

Sfera con dispositivo antirovesciamento.

I valori di carico sono validi anche per le versioni in acciaio inox.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22730.0378
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Supporti basculanti
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.