22800.0400 - Sensore di posizionamento
pneumatici

Il sensore è usato per il controllo del corretto posizionamento di pezzi lavorati sull'attrezzatura.

Il sensore segnala scostamenti dall'appoggio tra 0,015 e 0,075 mm a seconda della qualità della superficie del pezzo.

Il controllo avviene tramite la contropressione rilevata dall'apparecchiatura di controllo (Cod. 22800.0612).

Questo articolo 22800.0400 - Sensore di posizionamento pneumatici / Con supporto mobile () è una variante del gruppo di articoli Sen­so­re di po­si­zio­na­men­to pneumatici (EH 22800.)

Ver­sio­ne
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Con supporto mobile
Article-No.:
22800.0400
Documenti
Sensore di posizionamento
  • Con supporto mobile
  • Peso: 237 g
Sensore di posizionamento

Materiale

Appoggi

  • Acciaio da utensili, temperato, rettificato

Guarnizione

  • PVC

Supporto

  • Acciaio, brunito

Raccordo

  • Ottone

Note

Ulteriori informazioni su richiesta.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22800.0400
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.