Questi posizionatori possono essere usati per esempio, come arresti o espulsori.
La corsa della sfera riduce al minimo l'usura sulla controparte, questo si traduce anche in un comportamento di bloccaggio positivo dipendentemente dal pezzo utilizzato.
Un altro vantaggio della sfera in ceramica mobile è l'isolamento elettrico.
Caratteristiche della sfera di ceramica:
La versione in acciaio inox A4 garantisce la massima resistenza alla corrosione.
Questo articolo 22051.0505 - Posizionatore con sfera in ceramica mobile e slot, acciaio inox A4 / Spinta normale (d1: M5) è una variante del gruppo di articoli Posizionatori con sfera in ceramica mobile e slot, acciaio inox A4 (EH 22051.)
Corpo
Cuscinetto
Sfera
Molla
Esecuzioni speciali a richiesta.
I posizionatori vengono collaudati in modo speciale per la spinta e la corsa della molla.
Esecuzione con filetto frenato a richiesta,vedere appendice - Dati tecnici -
Per il calcolo della forza di scatto, vedere i dettagli all'inizio della sezione.
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.
Contatti
Contatto del referente dei Normalizzati Contatto del referente delle Attrezzature Modulari Contatto del referente per i prodotti relativi all'Aviazione RepresentativeModulo per contatto
Informazioni di Prodotto
Informazioni di Prodotto Normalizzati Informazioni di Prodotto Attrezzature Modulari Informazioni di Prodotto AeronauticiNews
Have a look to our current new parts:
Centraggi Bloccaggi esagonali con vite ad eccentrico Bloccaggi Pitbull® Mandrini ad espansione autocentranti