22030.0206 - Posizionatore
con sfera ed esagono incassato

Questi posizionatori possono essere usati per esempio, come arresti o espulsori.

Questo articolo 22030.0206 - Posizionatore con sfera ed esagono incassato / Acciaio inox, spinta normale (d1: M6) è una variante del gruppo di articoli Po­si­zio­na­to­ri con sfera ed esagono incassato (EH 22030.)

Ma­te­ria­le
Spin­ta
d1 [mm]
l [mm]
Spin­ta1) - F1 ~ [N]
Spin­ta1) - F2 ~ [N]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Spin­ta:
Norma
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
15 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Article-No.:
22030.0206
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio inox, spinta normale
  • d1: M6
  • d2: 3,5 mm
  • l: 15 mm
  • SW: 3 mm
  • Corsa s: 1 mm
  • Spinta1) F1: ~ 11 N
  • Spinta1) F2: ~ 18 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 1,7 g
Posizionatore

Materiale

Corpo

  • Acciaio inox 1.4305

Sfera

  • Acciaio inox, temperato

Molla

  • acciaio inox

Note

Esecuzioni speciali a richiesta.

I posizionatori vengono collaudati in modo speciale per la spinta e la corsa della molla.

Riferimenti

Esecuzione con filetto frenato a richiesta,vedere appendice - Dati tecnici -

Per il calcolo della forza di scatto, vedere i dettagli all'inizio della sezione.

Caratteristiche

Spinta normale: nessuna marcatura

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22030.0206
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori - Parti Speciali
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori in pollici
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Flyer Spring Plungers
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.