2B050.0176 - Posizionatore
con sfera e intaglio per cacciavite - POLLICI

Usati per il posizionamento, indicizzazione, chiusura, ritenuta ed elementi di espulsione.

Questi posizionatori possono essere usati per esempio, come arresti o espulsori.

Questo articolo 2B050.0176 - Posizionatore con sfera e intaglio per cacciavite - POLLICI / Acciaio inox, spinta maggiorata (d1: 5/16-18) è una variante del gruppo di articoli Po­si­zio­na­to­ri con sfera e intaglio per cacciavite - POLLICI (EH 2B050.)

Ma­te­ria­le
Spin­ta
bloc­cag­gio del filo
d1
l [in]
Spin­ta1) - F1 ~ [lb]
Spin­ta1) - F2 ~ [lb]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Spin­ta:
Pesante
bloc­cag­gio del filo:
Senza filetto frenato
d1:
5/16-18
l [in]:
37/64 in
Spin­ta1) F1 ~ [lb]:
~ 6 lb
Spin­ta1) F2 ~ [lb]:
~ 11,1 lb
Article-No.:
2B050.0176
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio inox, spinta maggiorata, Senza filetto frenato
  • d1: 5/16-18
  • d1: 5/16
  • d1: 0,313 in
  • Filetto: 2A-UNC
  • d2: 5/32 in
  • l: 37/64 in
  • Corsa s: 0,04 in
  • Spinta1) F1: ~ 6 lb
  • Spinta1) F2: ~ 11,1 lb
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -22 °F
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 482 °F
  • Peso: 0,123 oz
Posizionatore

Materiale

Corpo

  • Acciaio inox 1.4305 (ASTM-A-582)

Sfera

  • Acciaio inox, temperato

Molla

  • acciaio inox

Note

Esecuzioni speciali a richiesta.

I posizionatori vengono collaudati in modo speciale per la spinta e la corsa della molla.

  • Questo articolo viene realizzato in pollici.

Riferimenti

La tabella di conversione è consultabile nei dati tecnici al termine di queste pagine informative sui prodotti.

Frenafiletto: deposito in poliammide (per i dettagli consultare l'appendice Dati Tecnici).

Per il calcolo della forza di scatto, vedere i dettagli all'inizio della sezione.

Caratteristiche

Spinta maggiorata: due righe di marcatura

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 2B050.0176
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori - Parti Speciali
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori in pollici
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Flyer Spring Plungers
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.