2B030.0078 - Posizionatore
con puntale ed esagono incassato - POLLICI

Usati per il posizionamento, indicizzazione, chiusura, ritenuta ed elementi di espulsione.

Questi posizionatori possono essere usati per esempio, come arresti o espulsori.

Questo articolo 2B030.0078 - Posizionatore con puntale ed esagono incassato - POLLICI / Acciaio automatico, spinta maggiorata (d1: 3/8-16) è una variante del gruppo di articoli Po­si­zio­na­to­ri con puntale ed esagono incassato - POLLICI (EH 2B030.)

Ma­te­ria­le
Spin­ta
bloc­cag­gio del filo
d1
l [in]
Spin­ta1) - F1 ~ [lb]
Spin­ta1) - F2 ~ [lb]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Spin­ta:
Pesante
bloc­cag­gio del filo:
Senza filetto frenato
d1:
3/8-16
l [in]:
1 1/8 in
Spin­ta1) F1 ~ [lb]:
~ 5,5 lb
Spin­ta1) F2 ~ [lb]:
~ 12,7 lb
Article-No.:
2B030.0078
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio automatico, spinta maggiorata, Senza filetto frenato
  • d1: 3/8-16
  • d1: 3/8
  • d1: 0,375 in
  • Filetto: 2A-UNC
  • d2: 0,186 in
  • l: 1 1/8 in
  • SW: 3/16 in
  • Corsa s: 0,188 in
  • Spinta1) F1: ~ 5,5 lb
  • Spinta1) F2: ~ 12,7 lb
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -22 °F
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 482 °F
  • Peso: 0,335 oz
Posizionatore

Materiale

Perno

  • Acciaio automatico temperato, brunito

Corpo

  • Acciaio automatico, brunito

Molla

  • acciaio inox

Note

Esecuzioni speciali a richiesta.

I posizionatori vengono collaudati in modo speciale per la spinta e la corsa della molla.

  • Questo articolo viene realizzato in pollici.

Riferimenti

La tabella di conversione è consultabile nei dati tecnici al termine di queste pagine informative sui prodotti.

Frenafiletto: deposito in poliammide (per i dettagli consultare l'appendice Dati Tecnici).

Caratteristiche

Spinta maggiorata: due righe di marcatura

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 2B030.0078
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori - Parti Speciali
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori in pollici
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Flyer Spring Plungers
Categoria:
Informazioni materiale
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Download diretto

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.