Po­si­zio­na­to­ri la­te­ra­li lisci, senza guarnizione, con foro filettato

EH 22150.

Questi elementi servono per posizionare e spingere piccoli pezzi, per esempio nelle operazioni di verniciatura e sabbiatura.

La tua selezione ha prodotto 9 risultati

Ma­te­ria­le
d1 [mm]
d2 [mm]
Spin­ta F max.1) ~ [N]
Corsa s [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Alluminio
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
Spin­ta F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
Corsa s [mm]:
0,8 mm
Article-No.:
22150.1020
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Spinta ridotta
  • d1: 10 mm
  • d2: M4
  • Spinta F max.1): ~ 20 N
  • d3: 6,3 mm
  • l1 -1: 11 mm
  • l2: 6,7 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,2 mm
  • Corsa s: 0,8 mm
  • Foro di ricezione D H8: 10 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 1,8 g
per la dell'articolo
Posizionatore laterale
Ma­te­ria­le:
Alluminio
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
Spin­ta F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
Corsa s [mm]:
0,8 mm
Article-No.:
22150.1021
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Spinta normale
  • d1: 10 mm
  • d2: M4
  • Spinta F max.1): ~ 50 N
  • d3: 6,3 mm
  • l1 -1: 11 mm
  • l2: 6,7 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,2 mm
  • Corsa s: 0,8 mm
  • Foro di ricezione D H8: 10 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 2,1 g
per la dell'articolo
Posizionatore laterale
Ma­te­ria­le:
Alluminio
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
Spin­ta F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Corsa s [mm]:
0,8 mm
Article-No.:
22150.1022
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Spinta maggiorata
  • d1: 10 mm
  • d2: M4
  • Spinta F max.1): ~ 100 N
  • d3: 6,3 mm
  • l1 -1: 11 mm
  • l2: 6,7 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,2 mm
  • Corsa s: 0,8 mm
  • Foro di ricezione D H8: 10 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 2,3 g
per la dell'articolo
Posizionatore laterale
Ma­te­ria­le:
Alluminio
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
Spin­ta F max.1) ~ [N]:
~ 40 N
Corsa s [mm]:
1 mm
Article-No.:
22150.1025
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Spinta ridotta
  • d1: 10 mm
  • d2: M4
  • Spinta F max.1): ~ 40 N
  • d3: 6,3 mm
  • l1 -1: 11 mm
  • l2: 10,7 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,2 mm
  • Corsa s: 1 mm
  • Foro di ricezione D H8: 10 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 1,9 g
per la dell'articolo
Posizionatore laterale
Ma­te­ria­le:
Alluminio
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
Spin­ta F max.1) ~ [N]:
~ 75 N
Corsa s [mm]:
1 mm
Article-No.:
22150.1026
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Spinta normale
  • d1: 10 mm
  • d2: M4
  • Spinta F max.1): ~ 75 N
  • d3: 6,3 mm
  • l1 -1: 11 mm
  • l2: 10,7 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,2 mm
  • Corsa s: 1 mm
  • Foro di ricezione D H8: 10 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 2,1 g
per la dell'articolo
Posizionatore laterale
Ma­te­ria­le:
Alluminio
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
Spin­ta F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Corsa s [mm]:
1 mm
Article-No.:
22150.1027
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Spinta maggiorata
  • d1: 10 mm
  • d2: M4
  • Spinta F max.1): ~ 100 N
  • d3: 6,3 mm
  • l1 -1: 11 mm
  • l2: 10,7 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,2 mm
  • Corsa s: 1 mm
  • Foro di ricezione D H8: 10 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 2,5 g
per la dell'articolo
Posizionatore laterale
Ma­te­ria­le:
Alluminio
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M6
Spin­ta F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Corsa s [mm]:
1,6 mm
Article-No.:
22150.1040
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Spinta ridotta
  • d1: 16 mm
  • d2: M6
  • Spinta F max.1): ~ 100 N
  • d3: 10,2 mm
  • l1 -1: 18 mm
  • l2: 16,7 mm
  • l3: 7,5 mm
  • l4: 1,7 mm
  • Corsa s: 1,6 mm
  • Foro di ricezione D H8: 16 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 9,4 g
per la dell'articolo
Posizionatore laterale
Ma­te­ria­le:
Alluminio
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M6
Spin­ta F max.1) ~ [N]:
~ 150 N
Corsa s [mm]:
1,6 mm
Article-No.:
22150.1041
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Spinta normale
  • d1: 16 mm
  • d2: M6
  • Spinta F max.1): ~ 150 N
  • d3: 10,2 mm
  • l1 -1: 18 mm
  • l2: 16,7 mm
  • l3: 7,5 mm
  • l4: 1,7 mm
  • Corsa s: 1,6 mm
  • Foro di ricezione D H8: 16 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 9,4 g
per la dell'articolo
Posizionatore laterale
Ma­te­ria­le:
Alluminio
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M6
Spin­ta F max.1) ~ [N]:
~ 200 N
Corsa s [mm]:
1,6 mm
Article-No.:
22150.1042
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Spinta maggiorata
  • d1: 16 mm
  • d2: M6
  • Spinta F max.1): ~ 200 N
  • d3: 10,2 mm
  • l1 -1: 18 mm
  • l2: 16,7 mm
  • l3: 7,5 mm
  • l4: 1,7 mm
  • Corsa s: 1,6 mm
  • Foro di ricezione D H8: 16 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 9,3 g
per la dell'articolo
Posizionatore laterale

Materiale

Corpo

  • Alluminio AI

Rondella filettata

  • Acciaio, brunito

Molla

  • acciaio inox
  • Acciaio, brunito
  • Acciaio, zincato mediante zincatura

Note

Viti specifiche vengono montate tramite la boccola filettata interna.

Prodotto
Article-No.
Disponibile
Prodotto:
Attrezzo di montaggio per dimensioni
per posizionatori laterali lisci
d1: 10 mm
Article-No.:
22150.0831
Attrezzo di montaggio
  • Attrezzo di montaggio
  • d1: 10 mm
  • Peso: 49 g
Prodotto:
Attrezzo di montaggio per dimensioni
per posizionatori laterali lisci
d1: 16 mm
Article-No.:
22150.0833
Attrezzo di montaggio
  • Attrezzo di montaggio
  • d1: 16 mm
  • Peso: 105 g

Caratteristiche

Esecuzione con spinta ridotta = molla in acciaio inox

Esecuzione con spinta normale = molla in acciaio, brunita

Spinta maggiorata = molla in acciaio, galvanizzata

Assemblaggio

Formula per calcolare l'interasse dei fori di ricezione dei posizionatori: 

l0 = z/2 + w + x,

l0 = interasse,

y = altezza pezzo,

w = lunghezza pezzo,

x = corsa,

z = diametro perno di riferimento

Calcolo dimensione x per pezzi: x = d2/2 - s

Vengono montati mediante inserimento a pressione.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22150. Posizionatori laterali – lisci, senza guarnizione, con foro filettato
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori laterali a molla - POLLICI
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori laterali a molla
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.