22150.0141 - Posizionatore laterale
lisci, con guarnizione

Questi elementi servono per posizionare e spingere piccoli pezzi, per esempio nelle operazioni di verniciatura e sabbiatura.

Dotati di guarnizione che impedisce l'entrata di sporco e trucioli.

Questo articolo 22150.0141 - Posizionatore laterale lisci, con guarnizione / perno in acciaio, carico standard della molla (d1: 16 mm, d2: 10 mm, Spinta F max.1: ~ 150 N) è una variante del gruppo di articoli Po­si­zio­na­to­ri la­te­ra­li lisci, con guarnizione (EH 22150.)

Ma­te­ria­le
Pun­ta­le
d1 [mm]
d2 [mm]
Spin­ta F - max.1) ~ [N]
Corsa s [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Alluminio
Pun­ta­le:
Acciaio bonificato, zincato
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
10 mm
Spin­ta F max.1) ~ [N]:
~ 150 N
Corsa s [mm]:
1,6 mm
Article-No.:
22150.0141
Documenti
Posizionatore laterale
  • Puntale: Acciaio/perno in acciaio, carico standard della molla
  • d1: 16 mm
  • d2: 10 mm
  • Spinta F max.1): ~ 150 N
  • l1 -2: 18,5 mm
  • l2 ±0,5: 16,4 mm
  • Corsa s: 1,6 mm
  • Foro di ricezione D H8: 16 mm
  • x2): 3,1 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 15 g
Posizionatore laterale
Prodotto
Article-No.
Disponibile
Prodotto:
Attrezzo di montaggio per dimensioni
per posizionatori laterali lisci
d1: 16 mm
Article-No.:
22150.0833
Attrezzo di montaggio
  • Attrezzo di montaggio
  • d1: 16 mm
  • Peso: 105 g

Materiale

Guarnizione

  • CR

Corpo

  • Alluminio AI

Molla

  • Acciaio, brunito

Puntale

  • Acciaio bonificato, zincato

Caratteristiche

Esecuzione con spinta normale = molla in acciaio, brunita

Assemblaggio

Vengono montati mediante inserimento a pressione.

Formula per calcolare l'interasse dei fori di ricezione dei posizionatori:

l0 = z/2 + w + x,

l0 = interasse,

y = altezza pezzo,

w = lunghezza pezzo,

x = misura di coordinate,

s = corsa,

z = diametro perno di riferimento.

Calcolo della quota x:

y maggiore o uguale di l2 - d2/2: x = d2/2 - s

oppure

y minore di l2 - d2/2: x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) x 0,123]

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22150.0141
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori laterali a molla - POLLICI
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori laterali a molla
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Download diretto
Più formati di file

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.