22340.0905 - Portacinghie a sfera
autobloccanti, con anelli di ritegno

L'imbastitore con anelli permette un rapido e facile montaggio e smontaggio di particolari e attrezzi.

Questo articolo 22340.0905 - Portacinghie a sfera autobloccanti, con anelli di ritegno / (d1 -0,03 -0,06: 6 mm) è una variante del gruppo di articoli Por­ta­cin­ghie a sfera autobloccanti, con anelli di ritegno (EH 22340.)

d1 -0,03 -0,06 [mm]
Ca­ri­co - max. [N]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
d1 -0,03 -0,06 [mm]:
6 mm
Ca­ri­co max. [N]:
30 N
Article-No.:
22340.0905
Documenti
Portacinghie a sfera
  • d1 -0,03 -0,06: 6 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 6,2 mm
  • d4: 13 mm
  • d5: ~ 20 mm
  • l1 +0,6: 3,2 mm
  • l2 ±1: 4,8 mm
  • l3: 8,8 mm
  • l4: ~ 25,2 mm
  • l5: 2,4 mm
  • l6: 14,5 mm
  • l7: ~ 31,5 mm
  • l8: ~ 26,2 mm
  • Carico max.: 30 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 14 g
Portacinghie a sfera

Materiale

Perno

  • Acciaio inox 1.4305

Bussola

  • Acciaio inox 1.4305

Anelli

  • acciaio inox

Molla

  • Acciaio inox

Note

Imbastitore e bussola disponibili anche separatamente a richiesta

Funzionamento

Le sfere si sbloccano premendo il pulsante.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22340.0905
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.