22120.1805 - Arresti retraibili
senza filetto, saldabili

Questi arresti vengono utilizzati per posizionamenti ripetibili di tavole girevoli o cursori.

This index bolt made of steel or stainless steel is available in two versions.

  • riveted
  • screwed

Questo articolo 22120.1805 - Arresti retraibili senza filetto, saldabili / not removable (riveted) (d1 -0,05 -0,25: 8 mm) è una variante del gruppo di articoli Ar­re­sti re­trai­bi­li senza filetto, saldabili (EH 22120.)

Ma­te­ria­le
Ver­sio­ne
Fig.
d1 -0,05 -0,25 [mm]
Spin­ta1) - F1 [N]
Spin­ta1) - F2 [N]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Ver­sio­ne:
not removable (riveted)
Fig.:
1
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
8 mm
Spin­ta1) F1 [N]:
14 N
Spin­ta1) F2 [N]:
35 N
Article-No.:
22120.1805
Documenti
Arresti retraibili
  • not removable (riveted) – Fig. 1
  • d1 -0,05 -0,25: 8 mm
  • b1: 20 mm
  • l1: ~ 54 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 37 mm
  • Spinta1) F1: 14 N
  • Spinta1) F2: 35 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 146 g
Arresti retraibili

Materiale

Puntale

  • Acciaio inox 1.4401

Assemblaggio

We recommend the screwed version for welded joints. The final assembly of the index bolt can then take place after the body has been welded:

  1. Weld on body (3)
  2. Place the spring (2) on the locking pin (1) and insert it into the body (3)
  3. Tighten the bolt (4) with the screw (5) on the locking pin (1)

The riveted version is also suitable for fastening by welding. However, care must be taken to ensure that the effect of heat is limited (e.g. by fixing with weld spots) and that there are no structural changes to the spring and bolt.

Funzionamento

Ruotando l'aletta di 180° il perno viene retratto e mantenuto in posizione da una tacca di fermo (il perno non sporge).

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22120.1805
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.