Per fissare, arrestare, regolare, sostituire e assicurare in modo rapido. Ideale per frequenti collegamenti di elementi meccanici, rapidamente disinseribili.
Resistenti alla corrosione. Versioni in acciaio inox 1.4542: gambo ad alta resistenza, temperato e indurito per precipitazione con una estrema capacità di carico e un'alta resistenza all'usura.
Versione con impugnatura ergonomica.
Questo articolo 22340.0184 - Imbastitori autobloccanti, con impugnatura a L / (d1 -0,04 -0,08: 16 mm, l1 +0,6: 110 mm) è una variante del gruppo di articoli Imbastitori autobloccanti, con impugnatura a L (EH 22340. /EH 22350.)
Gambo
Impugnatura
Pulsante
Molla
Esecuzioni speciali a richiesta.
Versioni in acciaio inox 1.4542 con marcatura sotto le sfere.
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.
Contatti
Contatto del referente dei Normalizzati Contatto del referente delle Attrezzature Modulari Contatto del referente per i prodotti relativi all'Aviazione RepresentativeModulo per contatto
Informazioni di Prodotto
Informazioni di Prodotto Normalizzati Informazioni di Prodotto Attrezzature Modulari Informazioni di Prodotto AeronauticiNews
Have a look to our current new parts:
Centraggi Bloccaggi esagonali con vite ad eccentrico Bloccaggi Pitbull® Mandrini ad espansione autocentranti