22355.0510 - Imbastitori Filettati
autobloccanti

Imbastitori filettati vengono utilizzati per il fissaggio, il bloccaggio, la regolazione, la sostituzione e il fissaggio rapido. Sbloccabile rapidamente e facilmente per connessioni ripetute di frequente.

Premendo il pulsante, i segmenti filettati si sbloccano e il perno di bloccaggio filettato può essere inserito o rimosso da un foro filettato. Non è necessario un lungo avvitamento a livello di tempistica.

Il perno di bloccaggio filettato è caratterizzato dalle seguenti caratteristiche:

  • Protetto contro la corrosione
  • Non richiede tempo per avvitare e svitare
  • Autobloccante grazie al carico della molla

Questo articolo 22355.0510 - Imbastitori Filettati autobloccanti / (d1: M16, l1: 50 mm) è una variante del gruppo di articoli Im­ba­sti­to­ri Fi­let­ta­ti autobloccanti (EH 22355.)

Ma­te­ria­le
d1 [mm]
l1 [mm]
Cop­pia di ser­rag­gio ri­le­va­ta ~1) - [Nm]
Forza di bloc­cag­gio ~2) - [kN]
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia3) min. [kN]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Acciaio
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
50 mm
Cop­pia di ser­rag­gio ri­le­va­ta ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Forza di bloc­cag­gio ~2) [kN]:
1,5 kN
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia3) min. [kN]:
62,9 kN
Article-No.:
22355.0510
Documenti
Imbastitori Filettati
  • Acciaio, fosfato di manganese
  • d1: M16
  • l1: 50 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 69 mm
  • l3: 103,6 mm
  • l4: 12 mm
  • Filetto femmina: M16
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Coppia di serraggio max.: 5 Nm
  • Forza di bloccaggio max.: 2,1 kN
  • Coppia di serraggio rilevata ~1): 3,5 Nm
  • Forza di bloccaggio ~2): 1,5 kN
  • Peso: 155 g
  • Resistenza al taglio, doppia3) min.: 62,9 kN
Imbastitori Filettati

Materiale

Gambo

  • Acciaio, fosfato di manganese

Impugnatura

  • Termoplastico PA 6, nero, opaco simile a RAL 9005

Pulsante

  • Alluminio, arancio, anodizzato

Elemento filettato

  • Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione

Molla

  • Acciaio inox

Note

Esecuzioni speciali a richiesta.

Grazie alla geometria della filettatura, la forza di serraggio è maggiore con le dimensioni del filetto più piccole.

Assemblaggio

I imbastitori filettati possono essere montati in una filettatura fedele alla sua misura.

Montaggio:

  • Premere il pulsante e tenerlo premuto.
  • Inserire i imbastitori filettati.
  • Rilasciare il pulsante (il pulsante deve tornare quindi alla sua posizione originale).
  • Stringere manualmente il perno di sollevamento come richiesto.
  • E’ necessario assicurarsi che gli elementi filettati siano correttamente impegnati nella filettatura di ricezione.

Smontaggio:

  • Svitare i imbastitori filettati di circa un quarto di giro in senso antiorario.
  • Premere il pulsante e tenerlo premuto.
  • Rimuovere i imbastitori filettati.
  • Rilasciare il pulsante.

Funzionamento

I segmenti filettati si sbloccano premendo il pulsante.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22355.0510
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Download diretto
Più formati di file

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.