Imbastitori filettati vengono utilizzati per il fissaggio, il bloccaggio, la regolazione, la sostituzione e il fissaggio rapido. Sbloccabile rapidamente e facilmente per connessioni ripetute di frequente.
Premendo il pulsante, i segmenti filettati si sbloccano e il perno di bloccaggio filettato può essere inserito o rimosso da un foro filettato. Non è necessario un lungo avvitamento a livello di tempistica.
Il perno di bloccaggio filettato è caratterizzato dalle seguenti caratteristiche:
Questo articolo 22355.0310 - Imbastitori Filettati autobloccanti / (d1: M12, l1: 50 mm) è una variante del gruppo di articoli Imbastitori Filettati autobloccanti (EH 22355.)
1) Azione media ottenuta tramite prove.
2) Valore medio ottenuto tramite prove.
3) Resistenza al taglio assimilabile a DIN 50141; i valori sono validi per applicazioni innestate (senza coppia applicata).
Gambo
Impugnatura
Pulsante
Elemento filettato
Molla
Esecuzioni speciali a richiesta.
Grazie alla geometria della filettatura, la forza di serraggio è maggiore con le dimensioni del filetto più piccole.
I imbastitori filettati possono essere montati in una filettatura fedele alla sua misura.
I segmenti filettati si sbloccano premendo il pulsante.
Può essere facilmente montato con cavo di fissaggio EH 22355.
Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.
Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.
L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.
Contatti
Contatto del referente dei Normalizzati Contatto del referente delle Attrezzature Modulari Contatto del referente per i prodotti relativi all'Aviazione RepresentativeModulo per contatto
Informazioni di Prodotto
Informazioni di Prodotto Normalizzati Informazioni di Prodotto Attrezzature Modulari Informazioni di Prodotto AeronauticiNews
Have a look to our current new parts:
Centraggi Bloccaggi esagonali con vite ad eccentrico Bloccaggi Pitbull® Mandrini ad espansione autocentranti