22630.0505 - Centraggi
con profilo arrotondato

Il profilo arrotondato dei centraggi ne favorisce I'inserimento nei fori di riferimento dei pezzi, evitando I'interferenza di spigoli vivi.

Questo articolo 22630.0505 - Centraggi con profilo arrotondato / Profilo arrotondato circolare senza ribasso (d1 g6: 5 mm, d2 n6: 5 mm) è una variante del gruppo di articoli Cen­trag­gi con profilo arrotondato (EH 22630.)

Ver­sio­ne
Fig.
Ma­te­ria­le
d1 g6 [mm]
d2 n6 [mm]
l2 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Profilo arrotondato circolare senza ribasso
Fig.:
3
Ma­te­ria­le:
Acciaio da utensili, temperato, rettificato e brunito
d1 g6 [mm]:
5 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
l2 [mm]:
5 mm
Article-No.:
22630.0505
Documenti
Centraggi
  • Profilo arrotondato circolare senza ribasso – Fig. 3, Acciaio
  • d1 g6: 5 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 5 mm
  • d4: M2,5 mm
  • l1: 6 mm
  • l2: 5 mm
  • l3: 2 mm
  • t: 4,5 mm
  • r: 1 mm
  • Foro di ricezione D1 H7: 5 mm
  • Peso: 2,4 g
Centraggi

Materiale

  • Acciaio da utensili, temperato, rettificato e brunito
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22630.0505
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.