La serie SIMPLEX 3706 è dotata di inserto in plastica su entrambi i lati.
Questo inserto rosso (serie 3206) è duro e resistente anche a olio e grasso.
Il corpo in acciaio fuso rinforzato di colore nero garantisce una maggiore stabilità grazie allo spessore delle pareti e ai montanti maggiorati. L’aumento di peso garantisce una maggiore forza di impatto.
Estremamente robusto e resistente, il manico in fibre di vetro offre un’eccezionale resistenza alla rottura. Ha una forma ergonomica e include una maniglia antiscivolo possiede una superficie liscia ed è inorganico (non sensibile all’umidità).
I linea con il principio SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti/ adattati. Questo si traduce in risparmio di denaro e risorse.
Questa versione è disponibile nelle misure da D30mm a D60mm.
Caratteristiche del prodotto:
Uso versatile, lavori di montaggio e riparazione, lavori di manutenzione, lavorazione della lamiera, costruzione di prefabbricati, lavori di carpenteria, costruzione di impalcature, costruzione di tensostrutture
Questo articolo 3706.040 - Mazzuola SIMPLEX Plastica; con sede in ghisa rinforzata e manico in fibre di vetro / (Ø: 40 mm) è una variante del gruppo di articoli Mazzuole SIMPLEX Plastica; con sede in ghisa rinforzata e manico in fibre di vetro (EH 3706.)
Manico
Inserti
Sede
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.