La serie SIMPLEX 3702 con combinazione di inserti in gomma su entrambi i lati.
Questo inserto in gomma di media durezza è un top seller assoluto. A bassissima usura, ammortizzante ed inodore, offre una lunga durata rispetto ad una mazzuola in gomma tradizionale.
La sede in acciaio rinforzato nero,offre maggiore stabilità grazie allo spessore delle pareti e ai montanti maggiorati.L'aumento di peso assicura una maggiore forza d'impatto.
Estremamente robusto e durevole,il manico in fibra di vetro offre eccezionale resitenza alla rottura. Di forma ergonomica e include un'impugnatura antiscivolo. Possiede una superficie liscia ed inorganica (non sensibile all'umidità).
In linea con il principio smart SIMPLEX, tutte le parti possono essere sostituite/ adattate, con conseguente riparmio di costi e risorse
Questa versione è disponibile in misure da D30mm a D80mm e come mazza (3702.081).
Caratteristiche prodotto:
Giardinaggio e architettura paesaggistica,pavimentazione, posa di cordoli, sistematura di murature e scale, costruzione di recinzioni, costruzione di impalcature, costruzione di tensostrutture, costruzione di prefabbricati, lavori di carpenteria lavori di manutenzione e riparazione
Questo articolo 3702.040 - Mazzuola SIMPLEX Composizione in gomma; con alloggiamento in acciaio rinforzato e manico in fibra di vetro. / (Ø: 40 mm) è una variante del gruppo di articoli Mazzuole SIMPLEX Composizione in gomma; con alloggiamento in acciaio rinforzato e manico in fibra di vetro. (EH 3702.)
Manico
Inserti
Sede
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.