Questa mazzuola SIMPLEX dispone di un manico extra-corto. La forma compatta impedisce il contatto con l’estremità dell’impugnatura - ad esempio durante i lavori di pavimentazione a terra.
La serie SIMPLEX 3012 è disponibile con la popolare combinazione di inserti in gomma TPE-morbida / composita.
L'inserto TPE-morbido blu (serie 3201) è l'inserto più morbido della linea SIMPLEX e offre una forte ammortizzazione degli urti per i lavori che richiedono un tocco leggero. A differenza delle mazze di gomma convenzionali, non lascia alcun segno nero indesiderato.
A bassissima usura, ammortizzazione degli urti e inodore, l'inserto in gomma di media durezza (serie 3202) offre una durata molto più lunga rispetto ad un martello in gomma convenzionale.
Realizzata in ghisa, la sede è dotata di un manicotto di protezione del manico integrato che garantisce un elevato livello di resistenza alla rottura.
Il manico extra-corto in legno di alta qualità, antivibrazioni e di forma ergonomica, è dotato di una doppia verniciatura nell’area dell’impugnatura ed è quindi resistente allo sporco.
In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti sono sostituibili e possono essere adattati. Questo si traduce in un risparmio sia di denaro che di risorse.
Caratteristiche del prodotto:
Giardinaggio e architettura paesaggistica, pavimentazione, piastrellatura
Questo articolo 3012.082 - Mazzuola SIMPLEX TPE-morbido / composizione in gomma; con sede in ghisa temperata e manico in legno di alta qualità / (Ø: 80 mm, Versione manuale: extra corto) è una variante del gruppo di articoli Mazzuole SIMPLEX TPE-morbido / composizione in gomma; con sede in ghisa temperata e manico extra-corto in legno di alta qualità (EH 3012.)
Manico
Inserto 1
Inserto 2
Sede
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.