3101.060 - Mazzuola SIMPLEX
TPE-morbido; con sede in alluminio e manico in legno di alta qualità 

La serie SIMPLEX 3101 è dotata dell’inserto blu in TPE-morbido (serie 3201) su entrambi i lati.

Questo inserto è l’inserto più morbido della linea SIMPLEX e offre una forte ammortizzazione agli impatti per i lavori che richiedono un tocco leggero. A differenza delle tradizionali mazze di gomma, non lascia tracce nere indesiderate.

La sede in alluminio extra leggero con manicotto di protezione integrato consente all’utente di applicare e controllare facilmente la giusta quantità di forza d’impatto. Questo rende un gioco da ragazzi elaborare materiali che si rompono facilmente.

Smorzando le vibrazioni e avendo forma ergonomica, il manico in legno di alta qualità ha un doppio strato di vernice della zona dell’impugnatura ed è quindi resistente allo sporco.

In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati, Questo si traduce in risparmi sia di denaro che di risorse.

Questa versione è disponibile in dimensioni che vanno da D30mm a D60mm.

Caratteristiche del prodotto:

  • La mazzuola SIMPLEX con inserti in TPE-morbido (blu, morbido, antigraffio, ammortizzandone ad alto impatto) su entrambi i lati.
  • La sede in alluminio extra leggero con manicotto di protezione dell’ impugnatura integrato consente all’utente di applicare e controllare facilmente la giusta forza d’impatto (ideale per lavorare su materiali che si rompono facilmente). 
  • Manico in legno di alta qualità, che ammortizza le vibrazioni ed ergonomico; zona di presa con doppia mano di vernice (resistente allo sporco).
  • Tutti i componenti possono essere sostituiti/ adattati, con conseguente grande risparmio di costi e risorse.
  • Disponibile nelle misure da D30mm a D60mm.

Campi di applicazione

Per materiali molto delicati, piastrellatura, posa di pietra naturale, montaggio di mobili, cartongesso, costruzione di porte e finestre, lavori di falegnameria

Questo articolo 3101.060 - Mazzuola SIMPLEX TPE-morbido; con sede in alluminio e manico in legno di alta qualità  / (Ø: 60 mm) è una variante del gruppo di articoli Maz­zuo­le SIM­PLEX TPE-morbido; con sede in alluminio e manico in legno di alta qualità  (EH 3101.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Article-No.
Prezzo [€]
Disponibile
Ø [mm]:
60 mm
lkopf [mm]:
150 mm
lhges [mm]:
405 mm
gewicht [g]:
825 g
Article-No.:
3101.060
Mazzuola SIMPLEX
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 150 mm
  • lhges : 405 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 405 mm x 150 mm x 60 mm
  • Peso: 825 g
  • GTIN: 4030618300359
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Materiale

Manico

  • Legno

Inserti

  • TPE-morbido, blu
  • non segna
  • morbido

Sede

  • Alluminio AI
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 3101.060
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Mazzuole SIMPLEX
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Istruzioni di assemblaggio SIMPLEX
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Campi di applicazione degli attrezzi manuali
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.