La serie SIMPLEX 3136 è disponibile con la combinazione di inserti TPE-medio / plastica.
L’inserto grigio in TPE-medio (serie 3203) consente una forza d’impatto paragonabile all’inserto in gomma nera. La differenza è che non lascerà alcuna traccia nera indesiderata.
L’inserto in plastica rossa (serie 3206) è duro e resistente anche olio e grasso.
La sede in alluminio extra leggero con manicotto di protezione del manico integrato consente all’utente di applicare e controllare facilmente la giusta quantità di forza d’impatto. Questo rende un gioco da ragazzi lavorare su materiali che si rompono facilmente.
Smorzando le vibrazioni e avendo forma ergonomica, il manico in legno di alta qualità ha un doppio strato di vernice nella zona dell’impugnatura ed è quindi resistente allo sporco.
In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati. Questo si traduce in risparmi sia di denaro che di risorse.
Questa versione è disponibile nelle misure da D30mm a D60mm.
Caratteristiche del prodotto:
Uso versatile, lavori di montaggio e riparazione, lavori di manutenzione, lavorazione della lamiera, costruzione di prefabbricati, lavori di carpenteria, costruzione di impalcature, costruzione di tensostrutturei
Questo articolo 3136.030 - Mazzuola SIMPLEX TPE-medio / plastica; con sede in alluminio e manico in legno di lata qualità / (Ø: 30 mm) è una variante del gruppo di articoli Mazzuole SIMPLEX TPE-medio / plastica; con sede in alluminio e manico in legno di lata qualità (EH 3136.)
Manico
Inserto 1
Inserto 2
Sede
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.