La serie SIMPLEX 3167 viene fornita con la combinazione di inserti in plastica / superplastica.
L’inserto in plastica rossa (serie 3206) è duro e resistente anche ad olio e grasso.
Composto da materiali estruso ed estremamente omogeneo, l’inserto super plastico (serie 3207) è un inserto in plastica di media durezza, notevolmente più durevole e resistente all’usura.
La sede in alluminio extra leggero con manicotto di protezione del manico integrato consente all’utente di applicare e controllare facilmente la giusta quantità di forza d’impatto. Questo rende un gioco da ragazzi elaborare materiali che si rompono facilmente.
Smorzando le vibrazioni e avendo forma ergonomica, il manico in legno di alta qualità ha un doppio strato di vernice nella zona dell’ impugnatura integrata consente all’utente di applicare e controllare facilmente la giusta quantità di forza d’impatto. Questo rende un gioco da ragazzi elaborare materiali che si rompono facilmente.
In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati a posteriori. Questo si traduce in risparmi dia in denaro che in risorse.
Questa versione è disponibile in dimensioni che vanno da D30mm a D60mm.
Caratteristiche del prodotto:
Posizionamento di pezzi leggeri / delicati
Questo articolo 3167.050 - Mazzuola SIMPLEX Plastica / superplastica; con sede in alluminio e manico in legno di alta qualità / (Ø: 50 mm) è una variante del gruppo di articoli Mazzuole SIMPLEX Plastica / superplastica; con sede in alluminio e manico in legno di alta qualità (EH 3167.)
Manico
Inserto 1
Inserto 2
Sede
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.