3968.025 - Mazzuola BASEPLEX 
Nylon / acetato di cellulosa con sede in pressofusione di zinco e manico in legno 

Pur rappresentando il modello con prezzo di entrata nella linea di prodotti, BASEPLEX è senza dubbio all’altezza degli elevati standard di qualità di Halder. La serie BASEPLEX 3968 comprende la combinazione di inserti in acetato di cellulosa / nylon.

L’inserto in acetato di cellulosa rosso è duro e resistente a olio e grasso.

L’inserto in nylon bianco è leggermente più duro di quello rosso e anche resistente all’usura.

Realizzato in pressofusione di zinco di alta qualità, il corpo è dotato di una protezione per L’overstrike e di un supporto tecnicamente avanzato per gli inserti.

Il manico in legno è ergonomico e verniciato.

Gli inserti e il manico sono sostituibili.

Questa versione è disponibile in dimensioni che vanno da D25mm a D50mm.

Caratteristiche del prodotto:

  • Mazzuola BASEPLEX con la combinazione di inserti in acetato di cellulosa (rosso, duro, resistente a olio e grasso / nylon (bianco, resistente all’usura).
  • Modello con prezzo di entrata nella linea di prodotti, con la consueta qualità Halder.
  • Corpo in pressofusione di zinco di alta qualità con protezione antiurto e supporto tecnicamente avanzato per gli inserti.
  • Manico ergonomico in legno verniciato
  • Inserti e manico sono sostituibili
  • Disponibile nelle misure da D25mm a D50mm.

Campi di applicazione

Per lavori di bassa e media difficoltà, lavori di installazione

Questo articolo 3968.025 - Mazzuola BASEPLEX  Nylon / acetato di cellulosa con sede in pressofusione di zinco e manico in legno  / (Ø: 25 mm) è una variante del gruppo di articoli Maz­zuo­le BA­SE­PLEX Nylon / acetato di cellulosa con sede in pressofusione di zinco e manico in legno  (EH 3968.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Article-No.
Prezzo [€]
Disponibile
Ø [mm]:
25 mm
lkopf [mm]:
86 mm
lhges [mm]:
270 mm
gewicht [g]:
215 g
Article-No.:
3968.025
Mazzuola BASEPLEX 
  • Ø: 25 mm
  • lkopf : 86 mm
  • lhges : 270 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 270 mm x 86 mm x 25 mm
  • Peso: 215 g
  • GTIN: 4030618304142
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Materiale

Manico

  • Legno

Inserto 1

  • Nylon, bianco
  • Duro
  • Molto resistente all'usura
  • Non si scheggia (anche a temperature inferiori allo zero)
  • Resistente ad oli e grassi

Inserto 2

  • Acetato di cellulosa, rosso
  • Duro
  • Resistente ad oli e grassi

Sede

  • zinco pressofuso
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 3968.025
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Mazzuola BASEPLEX 
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Mazzuole SIMPLEX
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Istruzioni di assemblaggio SIMPLEX
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Campi di applicazione degli attrezzi manuali
Categoria:
Informazioni materiale
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.