3908.040 - Mazzuola BASEPLEX 
Nylon / Nylon con sede in pressofusione di zinco e manico in legno 

Pur rappresentando il modello con prezzo di entrata nella linea di prodotti, BASEPLEX è senza dubbio all’altezza degli elevati standard di qualità di Halder.

La mazzuola BASEPLEX serie 3908 è dotata di inserti in nylon su entrambi i lati. Questo inserto bianco è leggermente più duro dell’inserto in acetato di cellulosa rosso ed è resistente all’usura.

Realizzato in pressofusione di zinco di alta qualità, il corpo è dotato di una protezione per l’overstrike e di un supporto tecnicamente avanzato per gli inserti.

Il manico in legno è ergonomico e verniciato. Gli inserti e il manico sono sostituibili.

Questa versione è disponibile in dimensioni che vanno da D25mm a D50mm.

Caratteristiche del prodotto:

  • Mazzuola BASEPLEX con inserti in nylon (bianco, resistente all’usura) su entrambi i lati.
  • Modello con prezzo di entrata della linea di prodotti con la consueta qualità Halder
  • Realizzato in pressofusione di zinco di alta qualità, il corpo è dotato di una protezione per l’overstrike e di un supporto tecnicamente avanzato per gli inserti
  • Manico ergonomico in legno verniciato
  • Inserti e manico sono sostituibili
  • Disponibile nelle misure da D25mm a D50mm.

Campi di applicazione

Utilisation universelle, convient pour les coups puissants

Questo articolo 3908.040 - Mazzuola BASEPLEX  Nylon / Nylon con sede in pressofusione di zinco e manico in legno  / (Ø: 40 mm) è una variante del gruppo di articoli Maz­zuo­le BA­SE­PLEX Nylon / Nylon con sede in pressofusione di zinco e manico in legno  (EH 3908.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Article-No.
Prezzo [€]
Disponibile
Ø [mm]:
40 mm
lkopf [mm]:
103 mm
lhges [mm]:
330 mm
gewicht [g]:
510 g
Article-No.:
3908.040
Mazzuola BASEPLEX 
  • Ø: 40 mm
  • lkopf : 103 mm
  • lhges : 330 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 330 mm x 103 mm x 40 mm
  • Peso: 510 g
  • GTIN: 4030618304128
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Materiale

Manico

  • Legno

Inserti

  • Nylon, bianco
  • Duro
  • Molto resistente all'usura
  • Non si scheggia (anche a temperature inferiori allo zero)
  • Resistente ad oli e grassi

Sede

  • zinco pressofuso
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 3908.040
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Mazzuola BASEPLEX 
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Mazzuole SIMPLEX
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Istruzioni di assemblaggio SIMPLEX
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Campi di applicazione degli attrezzi manuali
Categoria:
Informazioni materiale
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.