L’inserto per la mazzuola SECURAL (serie 3511) è un inserto medio duro con una durezza di circa 60 shore D. La sua forma rettangolare fa di SECURAL un vero specialista per angoli e spigoli. Realizzati in poliuretano, questi inserti gialli sono sostituibili, resistenti all’usura e ammortizzano gli urti.
Questo inserto è disponibili in due dimensioni: 30 x 40 mm e 35 x 45 mm.
Caratteristiche del prodotto:
Questo articolo 3511.040 - Inserto SECURAL / (Lunghezza x larghezza: 30 mm x 40 mm) è una variante del gruppo di articoli Inserto SECURAL (EH 3511.)
Inserto
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.