3408.010 - Espulsori

La serie 3408 di Halder offre espulsori disponibili in tre diverse dimensioni: D100mm, D12mm e D15mm.

Dotati su entrambe le estremità di testine sostituibili, antirumore, molto resistenti all’usura e antischeggia in nylon speciale, questi piccoli aiutanti consentono di lavorare con una mazza d’acciaio in maniera eccezionalmente sicura e delicata.

Caratteristiche del prodotto:

  • I piccoli aiutanti realizzati da Halder.
  • Entrambe le estremità sono dotate di testine intercambiabili realizzate in uno speciale nylon molto resistente all’usura e antischeggia.
  • Consente un lavoro sicuro e delicato.
  • Disponibile in D100mm, D12mm e D15mm.

Campi di applicazione

Lavori di assemblaggio, riparazione e manutenzione con accessibilità limitata, settore autovetture / veicoli commerciali

Questo articolo 3408.010 - Espulsori / (Ø: 10 mm) è una variante del gruppo di articoli Espul­so­ri (EH 3408.)

Ø [mm]
lklopf [mm]
gewicht [g]
Article-No.
Prezzo [€]
Disponibile
Ø [mm]:
10 mm
lklopf [mm]:
168 mm
gewicht [g]:
90 g
Article-No.:
3408.010
Espulsori
  • Ø: 10 mm
  • lklopf : 168 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 168 mm x 10 mm x 10 mm
  • Peso: 90 g
  • GTIN: 4030618302056
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-07-02

Materiale

Inserti

  • Nylon, bianco
  • Duro
  • Molto resistente all'usura
  • Non si scheggia (anche a temperature inferiori allo zero)
  • Resistente ad oli e grassi
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 3408.010
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Istruzioni di assemblaggio inserti SUPERCRAFT
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Campi di applicazione degli attrezzi manuali
Categoria:
Informazioni materiale
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.