Con dimensioni di L200mm, W140mm e H40mm e un peso di 1,065g, il blocchetto per mazze è realizzato in una plastica speciale resistente all’usura, durevole e di media durezza.
Il blocchetto per mazze viene utilizzato per distribuire la forza d’impatto esercitata da una mazza o una testa di piede di porco su una superficie piana per compensare eventuali differenze di altezza. Il blocchetto consente inoltre la creazione di transizioni fluide tra le lastre della pavimentazione o il prato e i bordi dei cordoli (prevenendo i rischi di inciampo). Un altro vantaggio è la compattazione del supporto, evitandone il successivo cedimento. Infine, il blocchetto mantiene pietre e lastre perfettamente protette da danneggiamenti.
Il blocchetto per mazze funge anche da robusto supporto per altre attività, ad esempio lavori di tappezzeria.
Caratteristiche del prodotto:
Realizzazione di strade/marciapiedi/aree verdi
Questo articolo 3688.001 - Blocchetto per mazzetta / (Lunghezza x larghezza x altezza: 200 mm x 140 mm x 40 mm) è una variante del gruppo di articoli Blocchetto per mazzetta (EH 3688.)
Imballo 10 pezzi (ordinare la quantità in pezzi)
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.