1990.165 - Plateaux de base
avec 4 éléments de centrage et bridage, double effet

gewicht [kg]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
gewicht [kg]:
35 kg
Numéro d’article:
1990.165
Documents
Plateaux de base
  • Poids: 35 kg
Plateaux de base

Matières

Élément de connexion

  • acier, cémenté, rectifié

Plateau de base

  • aluminium

Notes

Réalisations spéciales sur demande.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 1990.165
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Systèmes de centrage et de bridage
Catégorie:
Description produit
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
L’incroyable diversité du bridage
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
Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.