1990.303 - Éléments de centrage et bridage
modulaires, pneumatiques, avec système anti-rotation

Force de re­te­nue [N]
Pré­ci­sion de cen­trage - < [mm]
Pres­sion de dé­ver­rouillage [bar]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Force de re­te­nue [N]:
5000 N
Pré­ci­sion de cen­trage < [mm]:
< 0,01 mm
Pres­sion de dé­ver­rouillage [bar]:
6 bar
Numéro d’article:
1990.303
Documents
Éléments de centrage et bridage
  • Force de retenue: 5000 N
  • Précision de centrage: < 0,01 mm
  • Pression de déverrouillage: 6 bar
  • Poids: 3 kg
Éléments de centrage et bridage

Matières

Corps

  • acier, cémenté, rectifié

Module de commande

  • aluminium
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 1990.303
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Systèmes de centrage et de bridage
Catégorie:
Description produit
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
L’incroyable diversité du bridage
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.