1511.500 - Equerres de bridage

Sys­tème
d2 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Sys­tème:
L12
d2 [mm]:
M12
Numéro d’article:
1511.500
Documents
Equerres de bridage
  • Système: L12
  • l1: 74 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 50 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • Poids: 6 kg
Equerres de bridage

Matières

  • fonte grise GG, phosphatée
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 1511.500
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Systèmes à trous
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Montages modulaires
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
L’incroyable diversité du bridage
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.