Filtre produit
Votre sélection a donné lieu à 4 résultats
Nombre de trous de fixation n:
4
Nombre de rangées de trous:
4 x 7
Autres détails
Système: L12
l1 : 400 mm
l2 : 230 mm
h1 : 358 mm
h: 408 mm
h2 : 75 mm
d1 : 12 mm
d2 : M12
a: 150 mm
b2 : 150 mm
l4 : 150 mm
y: 12 mm
Pour vis: M12
Nombre de trous de fixation n: 4
Nombre de rangées de trous: 4 x 7
Poids: 97 kg
vers la vue d'article
Nombre de trous de fixation n:
6
Nombre de rangées de trous:
6 x 10
Autres détails
Système: L12
l1 : 500 mm
l2 : 330 mm
h1 : 510 mm
h: 565 mm
h2 : 85 mm
d1 : 12 mm
d2 : M12
a: 200 mm
b2 : 200 mm
l4 : 200 mm
y: 12 mm
Pour vis: M12
Nombre de trous de fixation n: 6
Nombre de rangées de trous: 6 x 10
Poids: 204 kg
vers la vue d'article
Nombre de trous de fixation n:
8
Nombre de rangées de trous:
8 x 12
Autres détails
Système: L12
l1 : 630 mm
l2 : 450 mm
h1 : 640 mm
h: 700 mm
h2 : 100 mm
d1 : 12 mm
d2 : M12
a: 200 mm
b2 : 200 mm
b3 : 300 mm
l4 : 300 mm
l3 : 200 mm
y: 16 mm
Pour vis: M16
Nombre de trous de fixation n: 8
Nombre de rangées de trous: 8 x 12
Poids: 426 kg
vers la vue d'article
Nombre de trous de fixation n:
8
Nombre de rangées de trous:
8 x 12
Autres détails
Système: L16
l1 : 630 mm
l2 : 450 mm
h1 : 640 mm
h: 700 mm
h2 : 100 mm
d1 : 16 mm
d2 : M16
a: 200 mm
b2 : 200 mm
b3 : 300 mm
l4 : 300 mm
l3 : 200 mm
y: 16 mm
Pour vis: M16
Nombre de trous de fixation n: 8
Nombre de rangées de trous: 8 x 12
Poids: 420 kg
vers la vue d'article
Matières
Notes
Réalisations spéciales sur demande.
Fiche technique EH 1508.200 - EH 1608.600 Cubes de bridage
Catégorie:
Fiche technique
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Conforme à la directive RoHS
Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.
Contient des substances SVHC >0,1 % m/m
Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
Contient des substances de la Proposition 65
En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ne contient pas de minerais de la guerre
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.