1007.900 - Disques

Cet élément de montage fait partie du système à rainures.

Cet article 1007.900 - Disques / () est une variante du groupe d’articles Disques (EH 1007.400 - EH 1108.300)

Sys­tème
d1 [mm]
d2 [mm]
s [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Sys­tème:
V40
d1 [mm]:
8,5 mm
d2 [mm]:
39,5 mm
s [mm]:
5 mm
Numéro d’article:
1007.900
Documents
Disques
  • Système: V40
  • d1: 8,5 mm
  • d2: 39,5 mm
  • s: 5 mm
  • Poids: 46 g
Disques

Matières

  • acier, cémenté, rectifié
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 1007.900
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Systèmes à rainures
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Montages modulaires
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
L’incroyable diversité du bridage
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.