1104.800 - Equerres de bridage
modulaires

L'équerre de bridage modulaire est un éléments composé d'un plateau support et de 2 plateaux de base. Le montage ou démontage se fait très rapidement. Les plateaux de base utilisés correspondent à la version standard.

Cet article 1104.800 - Equerres de bridage modulaires / () est une variante du groupe d’articles Equerres de bri­dage modulaires (EH 1104.700 - EH 1104.900)

Sys­tème
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Sys­tème:
V70
Numéro d’article:
1104.800
Documents
Equerres de bridage
  • Système: V70
  • Poids: 174 kg
Equerres de bridage

Matières

Corps

  • fonte grise GG

Plateau de base

  • acier, cémenté, rectifié
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 1104.800
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Systèmes à rainures
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Montages modulaires
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
L’incroyable diversité du bridage
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
Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.

 

Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.