Attention :
Il s'agit des mors rigides pour des pièces à serrer prismatiques (sciées) - parallélisme égal/inférieur à 0,5 mm (//<=0,5) et des pièces à serrer cylindriques - concentricité égale/inférieure à 0,5mm (O<=0,5)
Cet article 1702.400 - Mors étagés pour griffes de serrage / mors fixe () est une variante du groupe d’articles Mors étagés pour griffes de serrage (EH 1702.)
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.